Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Permitir la trazabilidad en el montaje de los asientos

Permitir la trazabilidad en el montaje de los asientos

Los sistemas BIS RFID de Balluff son la primera opción para hacer trazables cada paso de trabajo y cada material utilizado en el ensamblaje de los asientos. Los portadores de datos RFID se fijan al portapiezas para este propósito y recorren todo el proceso de montaje con él. Los datos almacenados en el portador de datos son leídos por el lector de RFID y así muestra exactamente lo que sucede en cada paso de la producción. Luego documentan los pasos completados y también los errores que han ocurrido, por lo que el ensamblaje afectado se envía al área de post-procesamiento.

De esta manera, el rendimiento se registra y documenta en tiempo real, lo que garantiza una alta calidad del producto. La lectura y la escritura son automáticas, por lo que los pasos manuales y las posibles fuentes de error pueden ser eliminadas. Los lectores autónomos se conectan directamente al nivel de control a través de la interfaz Profinet o Ethernet/IP - sin una unidad de evaluación adicional.

Las características especiales

  • integración sin fisuras en las aplicaciones mediante la tecnología de 13,56 MHz disponible en todo el mundo
  • carcasa robusta y compacta de zinc fundido a presión para el montaje directo en metal
  • todo alrededor de los LEDs de estado visibles reducen la puesta en marcha y los tiempos de inactividad
  • simple programación S7 mediante bloques de función ya preparados
  • servidor web integrado para la configuración del dispositivo, la supervisión del estado y el diagnóstico

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?