Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Plataforma de cosecha de manzanas: Monitorizar la posición de la plataforma

Plataforma de cosecha de manzanas: Monitorizar la posición de la plataforma

Wie Sie die horizontale Lage der Apfelernteplattform sicherstellen können? Durch den Einsatz zweier Neigungssensoren. Einen Inklinometer verbauen Sie im Boden des Fahrzeugs. So wird die Fahrzeugneigung zuverlässig gemessen und der Plattformwinkel lässt sich korrigieren. Den zweiten Sensor bringen Sie unterhalb der Plattform an, sodass deren tatsächliche Neigung rückgemeldet werden kann. So garantieren Sie die präzise Lagekontrolle und Sicherheit des Erntepersonals.

Características

  • Zertifizierung nach CE, cULus, WEEE
  • großer Temperaturbereich (–25...85 °C)

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?