Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Posicionar las instalaciones de montaje y transporte

Posicionar las instalaciones de montaje y transporte

En todos los procedimientos de mecanizado por los que pasa el bloque motor, los detectores de posición en serie mecánicos de Balluff conmutan de forma sumamente fiable, incluso si se van acumulando virutas metálicas sobre la superficie activa. La guía del émbolo sin mantenimiento y autolubricada garantiza un funcionamiento seguro de los detectores, una alta disponibilidad de los equipos y rentabilidad en el proceso productivo ya que el bloque motor y la herramienta siempre están correctamente posicionados para un mecanizado exacto.

Características

  • Para aplicaciones extremas: carcasa robusta
  • Funcionamiento correcto incluso en caso de fuerte acumulación de viruta y lubricantes y refrigerantes agresivos
  • Resistente frente a vibraciones y temperaturas
  • Larga vida útil gracias a la guía del émbolo sin mantenimiento y autolubricante

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?