Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Rastreo de piezas en la producción y el montaje

Sistemas industriales RFID BIS

Rastreo de piezas en la producción y el montaje

Realice el seguimiento de las existencias en circulación de su línea de montaje automatizada con nuestro sistema RFID: la flexible unidad procesadora BIS V procesa grandes cantidades de datos en el menor tiempo posible con cabezales de lectura/escritura de alta velocidad. Como son hasta 8 veces más rápidas que la norma global ISO 15693, los tiempos de ciclo se reducen y los rendimientos aumentan. Para garantizar la calidad, el sistema también registra todo el proceso de producción y almacena todos los datos.

Las características especiales

  • Espacio para toda la información con una capacidad de almacenamiento insuperable de hasta 128 kB
  • transparente: todos los datos disponibles en tiempo real
  • Flexible: la RFID y los sensores pueden combinarse a través del maestro IO-Link integrado

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?