Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Reconocimiento óptico preciso en intralogística

Sensores optoelectrónicos BOS R81K y concentrador BNI IO-Link

Gracias a su diseño, los sensores ópticos de Balluff también se pueden utilizar en situaciones de instalación reducidas, como suele ser el caso de los sistemas de transporte en la conformación y el ensayo. Gracias a su comportamiento de conmutación preciso, detectan siempre de forma fiable la presencia de células, palets o contenedores independientemente del material de la superficie y a grandes distancias. Para una instalación sencilla y rentable, también puede utilizar concentradores IO-Link IP67, que conectan 16 sensores al controlador a través de una conexión IO-Link y se ponen en marcha fácilmente mediante plug-and-play.

Características especiales

  • Uso flexible gracias a diversas opciones de montaje
  • Alineación rápida y sencilla gracias a los emisores de luz roja de gran diámetro
  • Excelente relación calidad-precio para todos los principios funcionales

Temas relacionados

Downloads

  • Industry brochure battery industry
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?