Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Respuesta de cilindro para un accionamiento compacto

Respuesta de cilindro para un accionamiento compacto

Lógicamente, en cilindros compactos se prefieren sensores con una forma constructiva muy pequeña. El sistema magnetostrictivo BTL de medición de posición K Compact da una respuesta ideal a esta exigencia. Su carcasa corta con una longitud de tan solo 34 mm, permite ahorrar un espacio valioso dentro y alrededor del cilindro. Gracias a la carcasa de acero inoxidable con brida enchufable y su robusta fijación con seis tornillos no se requiere ninguna carcasa de protección adicional.

Características

  • Sencillo ajuste de la curva característica
  • Resistentes a choques y vibraciones con grado de protección IP67/68
  • Carcasa a prueba de presión opcional, ideal para offshore
  • Con señales analógicas, interfaces digitales, buses de campo o Ethernet

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?