Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Seguridad para los dispositivos de sujeción

Seguridad para los dispositivos de sujeción

Nuestros cubos de sensores/actuadores aislados galvánicamente proporcionan seguridad en el dispositivo de sujeción neumática del portapiezas. Estos módulos IO-Link para aplicaciones de seguridad permiten aplicaciones hasta PLd/SIL2 y son igualmente adecuados para conectar sensores y actuadores binarios disponibles en el mercado.

Las características especiales

  • Apropiado para aplicaciones de seguridad hasta PLd/SIL2
  • Costes de mantenimiento reducidos en caso de servicio gracias a un diagnóstico coherente y a la sencilla sustitución de dispositivos
  • Ahorro de costes gracias a los cables de conexión M12 uniformes
  • Reducción de los tiempos de parada gracias a la posibilidad de mantenimiento a distancia
  • Ahorro de módulos gracias a la posibilidad de agrupar y estandarizar las funciones de la máquina

Downloads

  • Industry brochure metalworking
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?