Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Soluciones integrales de identificación para sistemas de transferencia

Detección automatizada de datos

Soluciones integrales de identificación para sistemas de transferencia

Cuando se trata de la trazabilidad de las piezas en la automatización, no existe alternativa a RFID, ya que los sistemas de autocontrol detectan y documentan todos los datos en tiempo real. De este modo consiguen que cada uno de los pasos de producción, cada material utilizado y cada medio de servicio sea rastreable para poder realizar correcciones con el proceso en marcha. Gracias a esta transparencia integral, RFID es un requisito para optimizar el proceso, garantizando al mismo tiempo una alta calidad del producto.

Nuestro robusto procesador BIS V es la solución ideal para una rápida transmisión de datos, tiempos de ciclo cortos y una alta seguridad de datos en todas las aplicaciones. Este procesador le permite además el servicio combinado de las diferentes tecnologías RFID BF, AF y UHF. Por tanto basta con un procesador, independientemente de la tarea que quiere resolver. Para un uso independiente de la industria, le ofrecemos este dispositivo de alto rendimiento y con una perfecta compatibilidad electromagnética; por supuesto también con todos los sistemas de bus convencionales a nivel mundial.

BIS V le ofrece cuatro puertos que se pueden parametrizar de independientes entre sí y que le permiten accionar simultáneamente hasta cuatro antenas de lectura/escritura. Además, el puerto de maestro IO-Link integrado le permite incorporar sensores y actuadores compatibles con IO-Link o un concentrador de sensores con hasta 16 sensores. De este modo puede concentrar los datos del sensor en cualquier tecnología de redes y de la manera más sencilla. Puede racionalizar su estructura de red, además de ahorrar tiempo y costes.

Como alternativa, también puede utilizar sistema de identificación IO-Link. Se conectan de forma tan sencilla como un sensor al maestro IO-Link y no requieren ningún procesador. En resumen, la trazabilidad de piezas resulta especialmente económica con IO-Link.

Temas relacionados
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?