Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Supervisar la sujeción de la pieza

Con sensores de posición ultrasónicos BFD

Supervisar la sujeción de la pieza

Mediante la emisión de ultrasonidos en el fluido hidráulico, el BFD supervisa el proceso de sujeción de la pieza de trabajo de forma directa, continua y rápida. Esto genera información fiable sobre el estado de sujeción y le permite reconocer desviaciones críticas en una fase temprana, por ejemplo, problemas con el suministro de aceite, errores de fundición, desviaciones de contorno, errores de inserción y piezas deformadas. Mediante la supervisión de todo el proceso de sujeción, también puede detectar a tiempo fluctuaciones de presión en la unidad hidráulica, defectos en el mecanismo de giro y juntas defectuosas e intervenir.

Características especiales

  • Medición de alto rendimiento en todo el rango de medición de 0...80 mm: alta precisión de repetición de ±50 µm, desviación de la linealidad de ±250 µm
  • Compensación continua para adaptar la medición al tipo, composición y calidad del fluido hidráulico
  • Integración flexible a través de IO-Link, como transmisor analógico o como interruptor de dos etapas
  • Alta resistencia a la presión hasta 350 bar
  • Funciones de firmware para proporcionar datos adicionales para Condition Monitoring
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?