Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Supervisar las correderas en moldes de fundición

Supervisar las correderas en moldes de fundición

Para sacar las piezas fundidas solidifica - das del molde, es necesario que las correderas del molde estén en la posición final. A fin de evitar las costosas reparaciones, los sensores que aún están operativos se suelen sustituir de forma preventiva. Balluff proporciona una solución fiable y con larga vida útil: detectores de posición mecánicos termorresistentes hasta +180 °C con manguera de protección de silicona. Gracias a ellos se minimizan las averías complicadas disminuyen los tiempos de puesta en marcha y se ahorran costes.

Características

  • Carcasa robusta y compacta
  • Termorresistencia constante hasta +150 °C, durante 10 h/d hasta +180 °C
  • Manguera de protección de silicona reforzada con fibra de vidrio: resistente a salpicaduras de soldadura y metal hasta +1200 °C

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?