Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Monitorizar los medios de proceso

Para una alta calidad de producción

Monitorizar los medios de proceso

Tendrá que emplear sensores de presión si quiere monitorizar en medios con la presencia de refrigerantes y lubricantes, aceites hidráulicos y sistemas neumáticos. En este sentido, la presión del sistema repercute, por ejemplo, sobre la calidad de acabado de superficies durante el mecanizado de las piezas. Nuestros sensores de presión IO-Link permiten su regulación posterior continua y exacta, ya que sus valores de medición y datos se transmiten continuamente a la unidad de control.

Del mismo modo, también conseguirá los mejores resultados dentro del centro de mecanizado, gracias a los sensores de presión. En este contexto, los sensores de presión asumen la monitorización del recorrido de sujeción, consiguiendo que la pieza y la herramienta queden bien sujetas en el torno.

Usted puede parametrizar los sensores de presión IO-Link a través de la unidad de control para poder montarlos directamente en el lugar donde sea necesario, incluso en lugares de difícil acceso. De este modo puede escogerse la mejor posición para una medición óptima y perfectamente adaptada al diseño de la máquina. Esto le garantiza unos resultados rápidos y precisos, así como ahorrarse complicadas instalaciones en las tuberías hidráulicas.

Los sensores de presión IO-Link le garantizan la máxima disponibilidad de las máquinas ya que el cambio de sensor se realiza de manera sencilla con Plug-and-Play ya que los datos del sensor sustituido son agregados automáticamente por el maestro IO-Link.

En función de sus requisitos puede elegir entre sensores de presión IO-Link con pantalla y transmisores de presión IO-Link sin pantalla. De este modo obtendrá en cada momento la mejor solución y la más económica.

Temas relacionados
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?