Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Supervisión de los recorridos de sujeción de las herramientas: sensores de distancia inductivos

Control de las trayectorias de sujeción de las herramientas

Si su portaherramientas tiene una geometría externa cónica, puede detectar los movimientos transversales al eje del sensor con un sensor de distancia inductivo. Esta disposición se considera una solución clásica para la medición continua del control del recorrido de sujeción.

Las características especiales

  • Con enlace IO e interfaz analógica, flexible en la evaluación
  • Objetivo de posicionamiento, uso individual específico de la aplicación
  • Diseño simple, bajo requerimiento de espacio

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?