Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Transparencia y flexibilidad para el montaje de motores eléctricos

Transparencia y flexibilidad para el montaje de motores eléctricos

Gracias a la identificación con RFID, el montaje de los motores eléctricos está en todo momento bajo control porque la tecnología sin contacto documenta todos los pasos de producción de forma rápida y fiable. Este sistema destaca por su versatilidad gracias a la comunicación vía Ethernet. Además, con nuestro lector de RFID "todo en uno", se trata de una solución muy económica, ya que la robusta antena de lectura/ escritura se puede conectar directamente a través de una interfaz Profinet o Ethernet/IP al nivel de control sin necesidad de utilizar un procesador RFID.

Características

  • Montaje directo sobre metal gracias a la robusta carcasa moldeada a presión de cinc
  • Diagnóstico directamente en los equipos mediante LED visibles desde cualquier lugar
  • Servidor web integrado que permite una cómoda vigilancia de estados a distancia
  • Sencilla ampliación del sistema con switch de Ethernet de 2 puertos integrado

Temas relacionados

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?