Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Transporte de lingotes en la barra de elevación

Transporte de lingotes en la barra de elevación

Un preciso control de posición y el seguimiento constante de los movimientos rotativos son decisivos en el transporte de lingotes. Precisamente aquí son ideales nuestros sensores de inclinación BSI. En la barra de elevación miden la desviación con respecto a la horizontal sobre un eje de hasta 360°. Todo ello sin contacto y con la máxima precisión.

Características

  • Requieren tan solo un mínimo espacio y son muy robustos para ser utilizados a –40…85 °C
  • A diferencia de los transductores giratorios, no se requiere ningún acoplamiento mecánico

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?