Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Verificación de la altura de pila sobre el palet

Verificación de la altura de pila sobre el palet

Los sensores de distancia optoelectrónicos BOD comprueban las alturas de palets con suma seguridad. Incluso lo hacen a través de grandes distancias. El sensor se puede utilizar de forma sumamente versátil y flexible gracias a los diferentes rangos de medición regulables.

Características

  • Máxima fiabilidad independientemente de las características de material o superficie
  • Amplia parametrización y funciones de diagnóstico mediante IO-Link
  • Utilización sencilla e intuitiva mediante teclas o pantalla
  • Máxima protección de personas con clase de láser 1
  • Prolongada vida útil gracias a la carcasa robusta con elevada IP

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?