Visualizar los estados de servicio de forma sencilla
Nunca había sido tan fácil aumentar la flexibilidad
Todavía no se conocen todos los requisitos de la fábrica inteligente. Pero para la visualización de su automatización le facilitamos hoy mismo un moderno dispositivo IO-Link que podrá utilizar de forma prácticamente ilimitada y que le deja perfectamente preparado de cara al futuro.
La lámpara de señalización LED con interfaz IO-Link le brinda una flexibilidad desconocida hasta ahora, ya que la Balluff SmartLight le permite reflejar los estados de servicio con mucho detalle. Además, puede leer muy fácilmente incluso las tendencias y los gradientes porque la SmartLight dispone de tres modos diferentes.
La indicación del gradiente de color para reflejar valores de medición como nivel de llenado, posición o temperatura (modo de nivel). Y una secuencia de luces automática con color de primer plano y de fondo con otro color de libre ajuste (modo de secuencia de luces). Y lo mejor de todo: durante el servicio en funcionamiento puede cambiar a cualquier modo. También puede cambiar los colores sobre la marcha ya que puede configurar las SmartLight simplemente a través de la unidad de control. Puede olvidarse tranquilamente de la laboriosa transformación mecánica de las lámparas de señalización convencionales. A diferencia de los sistemas disponibles en el mercado, puede definir de forma personalizada el número, el tamaño y la definición de los colores de los colores y de las zonas.
Lo mejor es que la conexión e instalación de SmartLight es tan sencilla como la de todos los dispositivos IO-Link. Con un cable de sensor de tres hilos puede conectarlas rápidamente a su equipo y ya habrá establecido directamente la plena funcionalidad.