Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Glosario técnico

Absoluto

Características de un sistema de medición con codificación magnética en el que el valor de medición de la posición actual se encuentra disponible inmediatamente después de la conexión. Cada posición, por ejemplo, de un recorrido de medición, tiene asignada una señal digital codificada absoluta o un valor analógico. No se requiere un desplazamiento al punto de referencia.

Acoplador de datos RFID

Transmisor de datos que transmite mediante inducción los datos por una corta distancia de aislamiento pasando por una doble interfaz mecánica.

Acopladores inductivos

Transmisión sin contacto de datos y energía a través de una rendija de aire, evitando así los desgastes mecánicos. Las unidades no requieren mantenimiento y son muy fáciles de manejar. Se pueden separar con rapidez para hacer frente a las nuevas exigencias de un modo eficaz. Desaparecen las desventajas del cableado fijo, tales como el desgaste o la rotura de los cables, etc. Ventajas: sin paradas imprevistas de las máquinas, mayor disponibilidad de los equipos, tiempos de ciclo cortos, procesos más flexibles, etc.

Actuación por claro

Tipo de conmutación de un sensor optoelectrónico que implica la actuación de la salida cuando hay luz incidiendo en el receptor.

Actuación por oscuro

Tipo de conmutación de un sensor optoelectrónico que implica la activación cuando no incide la luz en el receptor.

Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA)

Autoridad supervisora para la industria norteamericana de alimentos y medicamentos. Certifica los dispositivos, materiales, así como los equipos de ambos sectores. Con el empleo de los productos identificados por esta autoridad, podrá obtener la homologación FDA para su instalación.

AIDA

Iniciativa de automatización de los fabricantes de automóviles alemanes

Alimentación de tensión

Alimentación de una tensión definida al usuario

Alta frecuencia (AF)

Alta frecuencia de 13,56 MHz. Especialmente adecuado para la tecnología RFID que opera en el campo cercano y tiene un alcance de hasta 400 mm. La transmisión de energía de estos sistemas de identificación de alta frecuencia (AF) se realiza con un campo magnético mediante acoplamiento inductivo.

Anillo distanciador

Inserto mecánico que se enrosca entre el sensor de imagen y el objetivo para modificar la medida de apoyo y, en consecuencia, las distancias de trabajo mínima y máxima y el área de enfoque. Permite grandes ampliaciones con un objetivo estándar.

Antena

Unidad de transmisión o recepción para ondas de radio.

Antena de ferrita

Antena inductiva con forma de varilla para la recepción de señales RFID. Se instala tanto en el portadatos como también en la antena de lectura/escritura y dispone de un efecto de polarización y direccionalidad. Si un extremo de la varilla de ferrita está orientado hacia el emisor, se reduce la intensidad del campo receptor y, por tanto, la distancia de lectura entre el portadatos y la antena de lectura/escritura. Por tanto, debe coincidir el tipo de antena del portadatos y de la antena de lectura/escritura.

Antena de lectura

La parte de un sistema RFID que suministra energía al portadatos y que lee los datos guardados en él. Estos datos los transmite a un procesador que se encarga del siguiente procesamiento de estos datos.

Antena de lectura/escritura

Parte de la solución RFID que suministra energía al portadatos, lee los datos guardados en el portadatos y guarda nuevos datos. Estos datos los transmite a un procesador que se encarga del siguiente procesamiento de estos datos.

Antena de varilla

Antena inductiva con forma de varilla para la recepción de señales RFID (antena de ferrita). Se instala tanto en el portadatos como también en la antena de lectura/escritura y dispone de un efecto de polarización y direccionalidad. Si un extremo de la varilla de ferrita está orientado hacia el emisor, se reduce la intensidad del campo receptor y, por tanto, la distancia de lectura entre el portadatos y la antena de lectura/escritura. Por tanto, deben coordinarse entre sí el portadatos y la antena de lectura/escritura.

Antena redonda

Dispositivo para la recepción de señales RFID. A diferencia de la antena de varilla/antena de ferrita, no tiene ninguna dirección de polarización ni direccionalidad. El lóbulo electrostático se distribuye de manera uniforme alrededor de la antena. La antena redonda se instala tanto en el portadatos como también en la antena de lectura/escritura. Estos elementos deben coordinarse entre sí.

Antivalencia

Función de conmutación en la que un sensor pone a disposición durante el proceso de conmutación simultáneamente dos señales, en concreto, la del contacto NA (NO) y la del contacto NC (NC). Si se detecta un objeto, se conmutan las dos salidas.

Archivo de configuración (GSD, GSDML, EDS, etc.)

Archivo de controlador para incorporar los componentes del bus de campo a la unidad de control. Este archivo incluye los ajustes específicos del bus de campo.

Asa en forma de pistola

Accesorio para el programador manual, el programador de móviles y el dispositivo portátil.

Autoclavable

Se puede tratar térmicamente en el rango de sobrepresión de un depósito de presión de cierre estanco a gas. El objetivo es esterilizar las sustancias tratadas en este depósito de presión, el llamado "autoclave", o endurecer materiales de construcción, vulcanizar neumáticos y correas y prensar materiales compuestos de fibra. Algunos portadatos resultan adecuados para autoclave.

Autocolimación

Principio de reflexión en el que el haz luminoso que incide en el reflector se refleja paralelamente a sí mismo. Para ello, el emisor y el receptor utilizan la misma lente óptica, de tal modo que la luz de emisión y el haz luminoso reflejado por el reflector se encuentran en el mismo eje óptico. En comparación con el principio de doble lente, la ventaja es que no existe ninguna zona muerta delante del sensor y que el comportamiento de conmutación es independiente de la dirección de aproximación.
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?