La tecnología de accionamiento neumático se hace compatible con IIoT
Sistema de accionamiento neumático compatible con IIoT. Nuestro sistema de medición de posición de campo magnético BMP con IO-Link, prácticamente es compatible con todos los tipos de cilindro y destaca además por el poco espacio que necesita. El sistema de posicionamiento absoluto, mide la posición del pistón actual con elevada precisión a través de la pared del cilindro. La interfaz IO-Link le proporciona opciones de parametrización avanzadas y amplios datos de diagnóstico. Además, obtiene información relacionada con el estado del dispositivo, la temperatura de servicio o las condiciones de trabajo actuales.
Características
- Flexibilidad gracias al concepto modular: Para un gran número de cilindros incluyendo toda la carrera desde 32 hasta 256 mm
- Resultados fiables: Alta linealidad y repetibilidad
- Aptitud para Industria 4.0: Monitorización de estado y mantenimiento predictivo
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology