30.03.2023
Acopladores inductivos para aplicaciones de lavado
Con IO-Link y Condition Monitoring
Los acopladores inductivos IO-Link se han vuelto indispensables en muchas aplicaciones debido a su transmisión de datos y energía sin contacto. Ahora, los nuevos acopladores inductivos con carcasa de acero inoxidable le ofrecen la posibilidad de aprovechar estas ventajas incluso en condiciones adversas.
Los acopladores inductivos puntúan con una corriente de salida continua de hasta 2 A y una interfaz IO-Link. Esto permite el intercambio fluido y rápido de datos entre el dispositivo IO-Link y el maestro IO-Link, así como la alimentación de los sensores y actuadores. Una característica única es el segundo canal IO-Link configurable, que puede utilizarse, por ejemplo, para supervisar las vibraciones. Esto le permite detectar las desviaciones en una fase temprana e iniciar contramedidas para que no se produzca una paralización del sistema en primer lugar.
Los acopladores BIC M30 con clase de protección IP67 y aprobación UL son especialmente adecuados para aplicaciones en robótica con el control de pinzas o para su uso en islas de producción flexibles y máquinas de embalaje, con un rango de temperatura de funcionamiento de -5 a +70 °C.
Hemos desarrollado los acopladores BIC G30 para aplicaciones en zonas de lavado y con requisitos higiénicos especialmente elevados. No sólo tienen una carcasa que cumple los requisitos de la clase de protección IP69K, sino que también tienen la aprobación de Ecolab y UL. Además, estos acopladores inductivos tienen un rango de temperatura de funcionamiento ampliado de -25 a +85 °C.
Sus ventajas
- Comunicación transparente y bidireccional COM2/COM3 IO-Link
- Segundo canal IO-Link para la monitorización de la condición
- Detección de vibraciones integrada
- Corriente de salida 1,5 A (máx. 2 A) a 0...3 mm
M30 - Base
- Función
- IO-Link
- Forma de la señal
- Bidireccional
- Distancia de transmisión
- 0...5 mm
- Componente
- Base
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Tensión asignada de servicio Ue
- 24 VDC
- Material de carcasa
- Acero fino, -
- Dimensiones
- Ø 30 x 85 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Tasa de transmisión
-
COM2 (38.4 Kbaudios)
COM3 (230.4 Kbaudios)
Canal de diagnóstico: COM2 (38.4 kilobaudios) - Aditivos tiempo de ciclo
- 0 ms
- Entrada de datos de proceso
-
0…32 bytes
Canal de diagnóstico: 2 bytes - Datos de proceso salida
-
0…32 bytes
Canal de diagnóstico: 1 byte - Modo SIO
- no
- Características secundarias
-
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Estado de las condiciones ambientales extremas
Control del uso de la memoria
Configuración de variantes - Características secundarias para la monitorización de condiciones
-
Control de vibraciones
Control de la temperatura interna
Remote
- Función
- IO-Link
- Forma de la señal
- Bidireccional
- Distancia de transmisión
- 0...5 mm
- Componente
- Remoto
- Conexión
- Conector, M12x1-Casquillo, 5-polos
- Tensión de salida
- 24 VDC
- Corriente nominal de salida
- 1.5 A
- Corriente de salida máx.
- 2.2 A
- Material de carcasa
- Acero fino, -
- Dimensiones
- Ø 30 x 85 mm
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Grado de protección
-
IP67
IP68
IP69K - Tasa de transmisión
-
COM2 (38.4 Kbaudios)
COM3 (230.4 Kbaudios) - Aditivos tiempo de ciclo
- 0 ms
- Entrada de datos de proceso
- 0…32 bytes
- Datos de proceso salida
- 0…32 bytes
- Modo SIO
- no
- Características secundarias
-
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Estado de las condiciones ambientales extremas
Control del uso de la memoria
Configuración de variantes - Características secundarias para la monitorización de condiciones
-
Control de vibraciones
Control de la temperatura interna
G-30 - Base
- Función
- IO-Link
- Forma de la señal
- Bidireccional
- Distancia de transmisión
- 0...5 mm
- Componente
- Base
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Tensión asignada de servicio Ue
- 24 VDC
- Material de carcasa
- Acero fino, -
- Dimensiones
- Ø 30 x 85 mm
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Grado de protección
-
IP67
IP68
IP69K - Tasa de transmisión
-
COM2 (38.4 Kbaudios)
COM3 (230.4 Kbaudios)
Canal de diagnóstico: COM2 (38.4 kilobaudios) - Aditivos tiempo de ciclo
- 0 ms
- Entrada de datos de proceso
-
0…32 bytes
Canal de diagnóstico: 2 bytes - Datos de proceso salida
-
0…32 bytes
Canal de diagnóstico: 1 byte - Modo SIO
- no
- Características secundarias
-
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Estado de las condiciones ambientales extremas
Control del uso de la memoria
Configuración de variantes - Características secundarias para la monitorización de condiciones
-
Control de vibraciones
Control de la temperatura interna
Remote
- Función
- IO-Link
- Forma de la señal
- Bidireccional
- Distancia de transmisión
- 0...5 mm
- Componente
- Remoto
- Conexión
- Conector, M12x1-Casquillo, 5-polos
- Tensión de salida
- 24 VDC
- Corriente nominal de salida
- 1.5 A
- Corriente de salida máx.
- 2.2 A
- Material de carcasa
- Acero fino, -
- Dimensiones
- Ø 30 x 85 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Tasa de transmisión
-
COM2 (38.4 Kbaudios)
COM3 (230.4 Kbaudios) - Aditivos tiempo de ciclo
- 0 ms
- Entrada de datos de proceso
- 0…32 bytes
- Datos de proceso salida
- 0…32 bytes
- Modo SIO
- no
- Características secundarias
-
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Estado de las condiciones ambientales extremas
Control del uso de la memoria
Configuración de variantes - Características secundarias para la monitorización de condiciones
-
Control de vibraciones
Control de la temperatura interna
Downloads
-
Inductive Coupler with IO-Link and Condition Monitoring – Smart Automation and Monitoring System