Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

11.07.2025

Ampliación de la gama de codificadores

Interfaz IO-Link para facilitar la integración y aumentar la eficacia

Ampliación de la gama de codificadores

Los codificadores rotatorios se utilizan en todos los ámbitos en los que se producen movimientos, como en la técnica de automatización, la robótica y en máquinas herramienta y máquinas de embalaje. Los codificadores rotatorios de Balluff detectan posiciones, velocidades y movimientos rotatorios precisos incluso en condiciones ambientales difíciles y con elevadas cargas sobre el eje.

Aproveche las ventajas de IO-Link también en aplicaciones rotativas

Ampliamos nuestra gama de encoders con versiones con interfaz IO-Link y, de este modo, añadimos las aplicaciones rotativas a la cartera IO-Link de Balluff.

Además de la robustez habitual, el encoder destaca también por su instalación y puesta en servicio especialmente sencillas, y aporta las convincentes ventajas de IO-Link a aplicaciones típicas como pinzas, brazos robóticos o la supervisión de procesos rollo a rollo.

Gracias a su compatibilidad con cualquier maestro IO-Link, también se beneficiará de una mayor eficiencia durante la integración y de la facilidad de uso de un único sistema.

Características especiales

  • Interfaz IO-Link (IO-Link COM3)
  • Compatibilidad perfecta con el entorno IO-Link de Balluff
  • Funcionalidad mejorada
  • Puesta en servicio simplificada
  • Robusto para aplicaciones industriales
  • Contador de horas de servicio integrado
  • Supervisión de la temperatura y la tensión de servicio

Amplia gama de versiones para diferentes aplicaciones

Codificador rotatorio en diseño de brida sincronizada

Para un montaje flexible en accionamientos y cajas de cambios

Codificador rotatorio en diseño de brida de sujeción

Para una instalación flexible en ingeniería mecánica

Codificador rotatorio en diseño de eje hueco

Ideal para espacios de montaje reducidos con una alineación óptima de los ejes

Downloads

  • Rotary Encoders: Now With Additional Functions Thanks To Io-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?