07.08.2025
BIS VU-330: el lector M30 UHF para aplicaciones con espacio limitado
Diseño compacto. Desarrollado para la transmisión rápida de datos.
Con el BIS VU-330, Balluff amplía su cartera de productos RFID con un lector UHF compacto en formato M30 que puede combinarse con la probada unidad procesadora BIS V-61xx. Este lector ofrece una potente solución para la identificación precisa a corta distancia y ha sido especialmente desarrollado para aplicaciones con espacio limitado y altas velocidades.
Gracias a un rango de lectura de hasta 300 mm y a la capacidad de reconocer hasta diez transpondedores simultáneamente, el BIS VU-330 es ideal para procesos dinámicos en la industria del automóvil, el procesamiento de metales y la automatización de fábricas. Su diseño compacto permite integrarlo directamente en máquinas o sistemas transportadores, incluso en zonas donde antes las soluciones UHF eran demasiado grandes.
Un aspecto destacado es la baja susceptibilidad a las interferencias en la gama UHF, que minimiza las reflexiones y las interferencias de señal. Además, la función de configuración automática simplifica considerablemente la puesta en servicio y garantiza una rápida integración en los sistemas existentes.
Con homologaciones internacionales para Europa, EE.UU., Canadá y China, el BIS VU-330 está preparado para su uso en todo el mundo, lo que lo convierte en la opción ideal para los fabricantes de máquinas e instalaciones que operan en todo el mundo.
¿Por qué elegir el BIS VU-330?
Uso versátil en diversos sectores
Desde la industria del automóvil y el procesamiento de metales hasta la intralogística y el embalaje, el BIS VU-330 se ha desarrollado para entornos exigentes. Ya sea para el seguimiento de materiales en máquinas, para la integración en vehículos de guiado automático o para la digitalización en puntos de lectura, este lector siempre ofrece resultados óptimos.
Productos
BIS01J8: para EE. UU. y Canadá
BIS01J9: para China
Lector UHF con unidad de evaluación integrada
- Grupo de productos
- UHF (860...930 MHz)
- Frecuencia de trabajo
- 865…868 MHz
- Homologación de radiofrecuencia
-
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
India (WPC) - Dimensiones
- Ø 30 x 98 mm
- Forma de la antena
- Planar
- Polarización
- Circular
- Potencia de salida ajustable
- -9 dBm…+16 dBm (0.13 mW…40 mW)
- Conexión
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Material de carcasa
- Acero fino (1.4404)
- Interfaz
- RS485 (solo para la conexión BIS V)
- Tensión de servicio Ub
- 24 V DC LPS Clase 2
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Grado de protección
-
IP68
IP69K - Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
Ecolab
cULus
WEEE
ETA
Lector UHF con unidad de evaluación integrada
- Grupo de productos
- UHF (860...930 MHz)
- Frecuencia de trabajo
- 902…928 MHz
- Homologación de radiofrecuencia
-
EE. UU. (FCC)
Canadá (ISED) - Dimensiones
- Ø 30 x 98 mm
- Forma de la antena
- Planar
- Polarización
- Circular
- Potencia de salida ajustable
- -7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
- Conexión
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Material de carcasa
- Acero fino (1.4404)
- Interfaz
- RS485 (solo para la conexión BIS V)
- Tensión de servicio Ub
- 24 V DC LPS Clase 2
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Grado de protección
-
IP68
IP69K - Homologación/conformidad
-
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus

El BIS VU-330 puede integrarse perfectamente en la plataforma BIS V y ofrece una solución estandarizada para aplicaciones UHF de corto alcance. Los clientes se benefician de una comunicación RFID de alto rendimiento, interfaces familiares, integración sencilla y una arquitectura de sistema estandarizada.
Selina Zettl, Product Manager RFID
Unidad de evaluación BIS V de alto rendimiento
Si su aplicación requiere una alta velocidad de transferencia de datos, una comunicación rápida y el procesamiento de múltiples etiquetas, la unidad de evaluación BIS V es la elección óptima. Es compatible con todas las frecuencias disponibles en la cartera RFID de Balluff, ofrece una gran variedad de interfaces (p. ej. Profinet, Ethernet/IP, TCP/IP) y está diseñada para aplicaciones RFID de uso intensivo de datos en entornos industriales dinámicos.