14.02.2022
Cabezal de lectura/escritura UHF con unidad de evaluación IO-Link integrada
Sistema inteligente de automatización y supervisión
La potente e inteligente tecnología de sensores y las soluciones multifuncionales constituyen la base para aumentar la eficiencia y la eficacia de sus máquinas y sistemas.
Gracias a sus funciones inteligentes, nuestros componentes inteligentes le proporcionan datos de diagnóstico importantes y uniformes, además de datos de proceso y estado. De este modo, hay posibilidades completamente nuevas: desde la monitorización del estado de la máquina y de plantas enteras, pasando por el mantenimiento predictivo/preventivo, hasta modelos de negocio completamente nuevos.
El sistema de automatización y supervisión inteligente (SAMS) representa así la filosofía de automatización integral de Balluff. Gracias a su concepto estandarizado de funcionamiento y configuración, los largos tiempos de puesta en marcha, los elevados costes de formación y la lenta resolución de problemas en caso de fallo inesperado de los dispositivos son ya cosa del pasado.
Parte del SAMS son nuestros nuevos cabezales de lectura/escritura UHF con unidad de evaluación IO-Link integrada (860...960 MHz), que se utilizan especialmente para la identificación en el reconocimiento de piezas de formato.
Estos cabezales de lectura/escritura están optimizados para un alcance cercano y detectan con fiabilidad objetos a distancias de lectura de hasta 50 cm. Impresionan con la interfaz IO-Link, que permite una integración sin problemas mediante la conexión a componentes maestros BNI en el SAMS. Su compacta carcasa de cilindro en M30 también es fácil de instalar en espacios reducidos.
Además de una identificación fiable, los cabezales de lectura/escritura le ofrecen numerosas funciones de supervisión del estado, como la supervisión de la temperatura y la calidad de la señal, así como otras multifunciones.
Las características especiales
- E compromiso de Washdown Plus: Supera la clase de protección IP69K y se garantizan 1000 ciclos de limpieza.
- Material higiénico (acero inoxidable 1.4404/PBT)
- Resistente al H2O2
- Interfaz IO-Link con funciones inteligentes ampliadas