Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

07.03.2023

Cámara estéreo 3D de alta resolución

Para aplicaciones 3D exigentes

Cámara estéreo 3D de alta resolución

La nueva cámara 3D BVS 3D-RV1 se caracteriza por su rápida implementación, su gran flexibilidad de aplicación y su robusta carcasa. Con sus sensores de 12 megapíxeles, alcanza una precisión de detección especialmente necesaria para manipular piezas pequeñas y complejas en un campo de visión más amplio.

Esto hace que la cámara sea adecuada, por ejemplo, para el exigente reach-in-the-box de la automatización industrial y la logística. Un proyector de patrones integrado optimiza la captura de piezas difíciles o escenas con poca textura visual. La biblioteca de software suministrada garantiza la compatibilidad con los estándares GigE Vision y GenICam y, por tanto, una conexión flexible con aplicaciones propias y software 3D de terceros.

Detección fiable de piezas pequeñas en automatización y logística

La cámara estereoscópica BVS 3D-RV1 está equipada con modernos sensores CMOS con obturador global de 12 megapíxeles especiales para la detección y manipulación de piezas pequeñas, incluso en grandes áreas de detección con distancias de trabajo recomendadas de hasta 4 m. La cámara estereoscópica puede utilizarse para la detección y manipulación de piezas pequeñas en automatización y logística. Las correspondientes nubes de puntos detalladas, así como las imágenes de profundidad, confianza y error, proporcionan la base para tareas de automatización complejas. Los datos de imagen para el cálculo de la imagen de profundidad se transmiten en paralelo a través de 2 interfaces GigE, alcanzando velocidades de repetición de hasta 9 Hz, en función de la resolución y la potencia de cálculo de la GPU. La cámara funciona según el estándar GigE Vision y ofrece una interfaz de software compatible con GenICam. Esto proporciona un alto grado de flexibilidad al usuario, que puede crear sus propias aplicaciones tanto con la biblioteca SGM Producer suministrada como con software compatible de terceros proveedores, como Halcon u OpenCV.

Con su robusto diseño IP54 y su refrigeración pasiva, la cámara está optimizada para condiciones ambientales industriales. En caso de que los objetos a capturar o el entorno de trabajo tengan poca o ninguna textura, el proyector de patrones integrado garantiza un aumento de la densidad de información y una mejora de la coincidencia estereoscópica. Además, los objetivos ajustables de las cámaras y el proyector integrado permiten obtener resultados óptimos, independientemente del área de trabajo en la que se utilice la cámara.

Una amplia gama de accesorios garantiza una implementación rápida y flexible para una gran variedad de condiciones de funcionamiento.

Características especiales

  • Gran flexibilidad de aplicación gracias a la interfaz GigE Vision
  • Rendimiento incluso en entornos difíciles gracias a la carcasa con protección IP54
  • Permite un procesamiento de imágenes 3D de gran precisión gracias a la resolución de 12 Mpix de los datos 3D y las imágenes 2D
  • Adaptación óptima al espacio de trabajo gracias a las lentes ajustables de las cámaras y el proyector

Detalles del producto

BVS0199

Cámara estéreo 3D

BVS0199

Cámara estéreo 3D

Aplicación
for 3D data acquisition
Bin Picking
Reconocimiento de objetos
Gripping point calculation
Resolución de imagen
12 MP (4112 x 3008 píxeles)
Tipo de sensor visión
Global Shutter monocromático CMOS 1,1"
Distancia focal
16 mm
Material de carcasa
aluminio, Lacado
Dimensiones
262 x 82 x 204 mm
Interfaz
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0
Conexión 1
M12x1-Conector, 8-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector hembra, 8-polos, X-codificado
Tensión de servicio Ub
22...26 VDC
Temperatura ambiente
0...45 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Grado de protección
IP54
Más detalles del producto

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?