Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

16.03.2023

Captura, análisis y verificación de códigos con el BVS IdentSensor

El IdentSensor con interfaz Profinet o IO-Link para una transmisión de datos sencilla

Captura, análisis y verificación de códigos con el BVS IdentSensor

Al leer la información e identificar los componentes mediante códigos de barras ópticamente normalizados o códigos 2D, los lectores de códigos arrojan luz sobre el historial del producto. Pero, ¿y si el sensor pudiera determinar más información útil sobre el producto y su entorno? Incluso en condiciones de iluminación difíciles, el IdentSensor, estacionario y fácil de usar, garantiza una alta calidad de lectura y robustez, y amplía la clásica transmisión de datos con modernas funcionalidades.

Lectura y transmisión fiables del contenido de los códigos

Diseñado para la lectura precisa de códigos de barras, códigos 2D y códigos DMC, ofrece interfaces de comunicación sencillas y flexibles con el proceso y la red informática. El contenido y las características de los códigos, así como los parámetros de calidad, se transmiten al control de planta (PLC) o a sistemas informáticos de nivel superior a través de protocolos de comunicación industrial. Para ello, el IdentSensor dispone de interfaces de programación modernas y orientadas al futuro (REST API, MQTT) e interfaces industriales específicas (Profinet o IO-Link, TCP, UDP).

Además, el BVS IdentSensor forma parte del Sistema inteligente de automatización y supervisión (SAMS) de Balluff. Esto significa que puede leer o recibir automáticamente parámetros del sensor o información adicional de Condition Monitoring del entorno de la máquina en cualquier momento. En resumen: un multitalento único dentro de la identificación óptica.

Además del BVS IdentSensor, también puede utilizar nuestro IdentSensor con una sencilla conexión de datos USB para procesos manuales. Es ideal para registrar la entrada de mercancías en el sistema ERP o para el seguimiento interno de componentes, por ejemplo. De este modo, garantizará la trazabilidad en cada paso del proceso.

Características especiales

  • Lectura fiable de códigos con un manejo sencillo
  • Instalación sencilla y sin errores gracias a la interfaz de proceso y datos Profinet o IO-Link. Alternativamente TCP o UDP
  • Detección precoz de problemas y prevención de tiempos de parada: como parte del SAMS (Smart Automation and Monitoring System), el IdentSensor proporciona información adicional sobre Condition Monitoring.
  • Se puede acceder a la información sobre el dispositivo y los datos de estado en cualquier momento a través de su red de TI mediante interfaces de datos IIoT adicionales (MQTT y REST API)
  • Trazabilidad continua: IdentSensor con interfaz USB disponible como complemento para procesos manuales
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?