Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

14.07.2026

Nuevos estándares en señalización: columnas de señalización SmartLight

Más visibilidad, más control, mayor eficacia: con las columnas de señalización SmartLight de la gama Black Line

Columnas de señalización SmartLight

Con la SmartLight de la gama Black Line, Balluff amplía su catálogo con una potente columna de señalización para aplicaciones industriales exigentes. Se ha diseñado específicamente para situaciones en las que la información debe percibirse de forma rápida, clara y también a distancia.

Resumen de las ventajas de las columnas de señalización SmartLight de la gama Black Line

Especialmente en instalaciones dinámicas o complejas, es fundamental que las señales no solo sean visibles, sino que también se comprendan de forma intuitiva y se puedan controlar con flexibilidad.

La SmartLight de la gama Black Line contribuye a ello gracias a una combinación de mejor percepción, control directo y gran adaptabilidad durante el funcionamiento.

Señales reconocibles al instante, incluso en condiciones ambientales adversas o a gran distancia.
Los sistemas existentes pueden ampliarse o modernizarse fácilmente.
También se pueden representar con claridad estados dinámicos o de varios niveles.
Las señales pueden vincularse a datos de proceso reales y ajustarse rápidamente.

Señalización perfeccionada para procesos exigentes

Una buena visibilidad es la base de una buena señalización. Incluso a grandes distancias o con luz ambiental intensa, las señales siguen siendo claramente reconocibles con los productos de la gama SmartLight Black Line y permiten una evaluación fiable del estado. Además, las luces de señalización SmartLight, con el StrobeLight integrado, amplían el concepto clásico de señalización con un pulso luminoso especialmente llamativo. De este modo, los estados críticos se pueden detectar aún más rápidamente, independientemente del nivel de ruido o de la complejidad visual del entorno.

Otra novedad es el modo «Ultimate». Este permite el control directo de las señales a través de datos de proceso, lo que reduce considerablemente el esfuerzo de parametrización en comparación con el ya conocido modo «Flex». De este modo, la señalización se acopla más estrechamente al proceso y ofrece una mayor flexibilidad de uso.
Esta evolución también se aprecia en la interacción con las instalaciones existentes. Los modos de funcionamiento ampliados y los ajustes compatibles permiten una integración sencilla, tanto en sistemas nuevos como en los ya existentes.

Ámbitos de aplicación típicos de las luces de señalización SmartLight

Las luces de señalización SmartLight de la gama Black Line resultan especialmente relevantes allí donde las señales claras y de comprensión inmediata son decisivas:

  • Máquinas e instalaciones con estados de funcionamiento complejos o que cambian con frecuencia

  • Líneas de producción con alto rendimiento y tiempos de reacción cortos

  • Procesos relacionados con la seguridad en los que los retrasos suponen un riesgo elevado

  • Instalaciones extensas en las que las señales deben ser visibles desde una gran distancia

  • Escenarios de modernización en los que se pretende actualizar la señalización existente

¿Para quién son la elección adecuada los productos SmartLight de la gama Black Line?

Los productos SmartLight de la gama Black Line están dirigidos a usuarios que necesitan algo más que un indicador de estado clásico.

Ofrecen una solución avanzada para aplicaciones con altos requisitos de visibilidad, facilidad de uso e integración en los procesos. Sus puntos fuertes se ponen especialmente de manifiesto allí donde la señalización contribuye activamente a la seguridad y la eficiencia de los procesos.

BNI00LK

6 segmentos, con señal acústica

BNI00LY

2 segmentos

BNI00LZ

4 segmentos

BNI00M0

6 segmentos

BNI00LM

2 segmentos, con señal acústica

BNI00LL

4 segmentos, con señal acústica

BNI00LK

6 segmentos, con señal acústica

Principio de funcionamiento
Luz indicadora con módulo acústico y luz estroboscópica
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión
M12x1-Conector, 5-polos
Segmentos, número máx.
6
Colores predefinidos
rojo
verde
amarillo
Azul
Magenta
cian
blanco
naranja
configurable
Indicación de funcionamiento
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Volumen máx.
95 dB
Posibilidad de ajuste
Display
Strobe light
Volumen
Función adicional
Extended mode
Dimensiones
60.6 x 60.6 x 303.9 mm
Material de carcasa
PC, Transparente
PBT GF30
Fijación
Tuerca M18x1
Temperatura ambiente
-25...50 °C
Grado de protección
IP65
Tasa de transmisión
COM3 (230.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
5 ms
Entrada de datos de proceso
1 Byte
Datos de proceso salida
24 bytes
Más detalles del producto
BNI00LY

2 segmentos

Principio de funcionamiento
Piloto luminoso
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión
M12x1-Conector, 5-polos
Segmentos, número máx.
4
Colores predefinidos
rojo
verde
amarillo
Azul
Magenta
cian
blanco
naranja
configurable
Indicación de funcionamiento
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Posibilidad de ajuste
Display
Función adicional
Extended mode
Dimensiones
60.6 x 60.6 x 119.9 mm
Material de carcasa
PC, Transparente
PBT GF30
Fijación
Tuerca M18x1
Temperatura ambiente
-25...50 °C
Grado de protección
IP65
Tasa de transmisión
COM3 (230.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
5 ms
Entrada de datos de proceso
1 Byte
Datos de proceso salida
12 bytes
Más detalles del producto
BNI00LZ

4 segmentos

Principio de funcionamiento
Piloto luminoso
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión
M12x1-Conector, 5-polos
Segmentos, número máx.
4
Colores predefinidos
rojo
verde
amarillo
Azul
Magenta
cian
blanco
naranja
configurable
Indicación de funcionamiento
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Posibilidad de ajuste
Display
Función adicional
Extended mode
Dimensiones
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
Material de carcasa
PC, Transparente
PBT GF30
Fijación
Tuerca M18x1
Temperatura ambiente
-25...50 °C
Grado de protección
IP65
Tasa de transmisión
COM3 (230.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
5 ms
Entrada de datos de proceso
1 Byte
Datos de proceso salida
16 bytes
Más detalles del producto
BNI00M0

6 segmentos

Principio de funcionamiento
Piloto luminoso
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión
M12x1-Conector, 5-polos
Segmentos, número máx.
6
Colores predefinidos
rojo
verde
amarillo
Azul
Magenta
cian
blanco
naranja
configurable
Indicación de funcionamiento
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Posibilidad de ajuste
Display
Función adicional
Extended mode
Dimensiones
60.6 x 60.6 x 303.9 mm
Material de carcasa
PC, Transparente
PBT GF30
Fijación
Tuerca M18x1
Temperatura ambiente
-25...50 °C
Grado de protección
IP65
Tasa de transmisión
COM3 (230.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
5 ms
Entrada de datos de proceso
1 Byte
Datos de proceso salida
24 bytes
Más detalles del producto
BNI00LM

2 segmentos, con señal acústica

Principio de funcionamiento
Luz indicadora con módulo acústico y luz estroboscópica
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión
M12x1-Conector, 5-polos
Segmentos, número máx.
4
Colores predefinidos
rojo
verde
amarillo
Azul
Magenta
cian
blanco
naranja
configurable
Indicación de funcionamiento
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Volumen máx.
95 dB
Posibilidad de ajuste
Display
Strobe light
Volumen
Función adicional
Extended mode
Dimensiones
60.6 x 60.6 x 119.9 mm
Material de carcasa
PC, Transparente
PBT GF30
Fijación
Tuerca M18x1
Temperatura ambiente
-25...50 °C
Grado de protección
IP65
Tasa de transmisión
COM3 (230.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
5 ms
Entrada de datos de proceso
1 Byte
Datos de proceso salida
12 bytes
Más detalles del producto
BNI00LL

4 segmentos, con señal acústica

Principio de funcionamiento
Luz indicadora con módulo acústico y luz estroboscópica
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión
M12x1-Conector, 5-polos
Segmentos, número máx.
4
Colores predefinidos
rojo
verde
amarillo
Azul
Magenta
cian
blanco
naranja
configurable
Indicación de funcionamiento
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Volumen máx.
95 dB
Posibilidad de ajuste
Display
Strobe light
Volumen
Función adicional
Extended mode
Dimensiones
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
Material de carcasa
PC, Transparente
PBT GF30
Fijación
Tuerca M18x1
Temperatura ambiente
-25...50 °C
Grado de protección
IP65
Tasa de transmisión
COM3 (230.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
5 ms
Entrada de datos de proceso
1 Byte
Datos de proceso salida
16 bytes
Más detalles del producto

Downloads

  • SmartLight – clearer. More flexible. Smarter.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?