Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

27.10.2017

Concentrador de sensores/actuadores aislados galvánicamente

Módulo de E/S todo en uno con segmento de desconexión segura

Concentrador de sensores/actuadores aislados galvánicamente

Esta solución todo en uno permite conectar tanto sensores como actuadores en un sólo módulo. Además, es posible desconectarlo de forma segura a través de su circuito de seguridad con conmutación por separado, ya que el modelo BNI IOL-355... está dividido en dos segmentos aislados galvánicamente.

Para poder desconectar con seguridad la tensión de alimentación del segmento actuador, es necesario un dispositivo de seguridad externo. Este módulo es capaz de realizar funciones de seguridad de hasta SIL2 según EN62061.
Es posible controlar hasta ocho entradas y salidas digitales con este módulo. Si se interrumpe la conexión IO-Link, las salidas tomarán los estados predefinidos. Estos estados se mantienen hasta que se restablezca la conexión IO-Link.

Características

  • Integración de señales de entrada y salida en un solo módulo
  • Aislado galvánicamente para una desconexión segura de señales de salida
  • Diagnósticos sencillos a través de IO-Link y LEDs de estado
  • Para entornos adversos: robusta carcasa metálica IP67

Balluff BNI00CL

Downloads

  • Galvanically Isolated Sensor/Actuator Hub BNI IOL-355 – all-in-one I/O module with safely interruptible actuator segment

¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros.
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?