Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

29.05.2018

Convertidores IO-Link para dispositivos RS232

La solución más sencilla y práctica para conectar RS232 con IO-Link

Convertidores IO-Link para dispositivos RS232

Aunque parezca lo contrario, la comunicación RS232 en serie se sigue utilizando en muchas aplicaciones industriales. Un ejemplo típico es el uso de escáneres de códigos de barras en la industria automovilística o la industria del embalaje.

Para integrar interfaces RS232 en la arquitectura de control existente es necesario dedicar mucho trabajo, ya que a menudo se requieren componentes especiales como, por ejemplo, tarjetas RS232 para la unidad de control. En muchos casos, esta dedicación puede resultar un impedimento para cambiar a IO-Link y, en consecuencia, no poder beneficiarse de las innumerables ventajas de este moderno estándar de comunicación.
Nuestros convertidores IO-Link son una buena solución y permiten integrar de forma muy sencilla los dispositivos RS232 directamente en una conexión IO-Link, sin necesidad de utilizar tarjetas RS232. Se trata de una novedosa solución práctica y sencilla para garantizar la comunicación uniforme e integral de todos los dispositivos y para la transferencia de datos bidireccional con la unidad de control. Y todo ello desde un punto centralizado que permite monitorizar todos los dispositivos de forma fiable, así como parametrizarlos de manera muy sencilla y rápida.

Características

  • Para la comunicación bidireccional entre RS232 e IO-Link
  • Dos entradas digitales
  • Alimentación de dispositivos RS232 con 24 V CC
  • Sencillas posibilidades de diagnóstico gracias a los LED de estado
  • Carcasa de acero inoxidable IP67 robusta y de alta calidad para estrictas exigencias

Convertidores IO-Link para dispositivos RS232

Downloads

  • IO-Link Converter for RS232 Devices

¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros.
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?