Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

30.06.2022

El módulo de E/S de seguridad CIP para aplicaciones de seguridad industrial

Fiable y robusto

El módulo de E/S de seguridad CIP para aplicaciones de seguridad industrial

La automatización necesita seguridad y fiabilidad. Para garantizar esto tanto para los sistemas como para los operadores, Balluff ofrece una amplia cartera de redes SAFE. Balluff amplía esta cartera con el nuevo módulo de E/S CIP Safety.

Redes seguras para su sector

El módulo es una solución fiable para la conexión segura de sensores y actuadores a controladores industriales, incluso en entornos difíciles con influencias como el polvo, las vibraciones o los líquidos. El módulo, que puede montarse directamente en la máquina y tiene una carcasa con certificación IP67, se comunica con casi todos los componentes de seguridad a través de EtherNet/IP utilizando el estándar CIP Safety. La combinación de protocolos permite el intercambio de datos de seguridad y estándar, así como de información de diagnóstico a través de una única red Ethernet.

Aplicación de las funciones de seguridad en un entorno industrial

El módulo CIP Safety I/O de Balluff es una solución de vanguardia en el ámbito de la tecnología de seguridad funcional que satisface incluso las altas exigencias del entorno industrial. Es extremadamente flexible y permite la conexión de componentes convencionales y de seguridad. La combinación de 12 entradas y 4 salidas seguras permite el uso versátil del módulo dentro de la tecnología de automatización segura, por ejemplo, en aplicaciones de automoción. La llave de memoria integrada permite cambiar el módulo en un minuto sin necesidad de herramientas especiales ni de volver a ponerlo en marcha.

Las características especiales

  • Integración, adquisición y control de componentes de seguridad en aplicaciones seguras hasta SIL3, Cat.4/PLe
  • Procesamiento fiable de los datos de las aplicaciones seguras
  • conexión de dispositivos de seguridad de uno y dos canales
  • adecuado para la conexión de componentes convencionales y de seguridad
  • Salidas digitales bipolares para conducir hasta 2A por canal doble
  • montaje que ahorra espacio en la máquina
  • Clase de protección IP67, con certificación TÜV y ODVA
  • LEDs de autocontrol y diagnóstico
BNI00HN

Módulos de E/S de seguridad CIP

BNI00HN

Módulos de E/S de seguridad CIP

Interfaz
EtherNet/IP
Conexión (entrada de suministro de corriente)
7/8"-Conector, 4-polos
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
12x PNP, tipo 3
Salidas digitales
4x PNP
Entradas/salidas configurables
no
Material de carcasa
PBT
Dimensiones
60 x 44 x 235 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Más detalles del producto
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?