Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

15.05.2018

Encóder magnético

Para aplicaciones universales, incluso en las condiciones más exigentes

Uso universal incluso en las condiciones más exigentes

El encóder magnético incremental BML SF2 ha sido desarrollado para su uso universal y fiable en aplicaciones que exigen mayores tolerancias de montaje junto con un alto rendimiento del sistema. De este modo el sistema alcanza una precisión de hasta ±12 μm incluso para distancias de montaje de hasta 1,0 mm. Gracias a su diseño compacto y reducido peso, es sencillo integrar el sistema de medición incluso cuando hay muy poco espacio disponible y en aplicaciones altamente dinámicas.

Como el BML SF2 dispone de interfaces analógicas sen/cos o digitales A/B/Z, es muy fácil conectarlo a tarjetas de entrada incrementales. El LED incorporado permite leer cómodamente el estado del sistema, lo que le ayudará durante la instalación, montaje y puesta en marcha, pero también durante la configuración, por ejemplo, cuando se trata de reequipar una máquina.
Gracias a su gran flexibilidad y robustez, el encóder magnético BML SF2 es el socio ideal en aplicaciones exigentes para la construcción de máquinas especiales, sobre todo, para máquinas de corte y moldeado. También resulta perfecto para las aplicaciones en las que el resto de soluciones de medición de desplazamiento y ángulo no son capaces de garantizar la precisión y la tolerancia de montaje necesarias.

Características

  • Fiable: principio de medición sin contacto y sin desgaste
  • Universal: longitudes de medición de hasta 48 m, alta precisión del sistema de hasta ±12 μm
  • En un mínimo de tiempo: elevada distancia de lectura de hasta 1,8 mm que facilita el montaje
  • Comodidad: LED de estado para un servicio seguro
  • Facilidad de integración: diseño muy compacto que apenas requiere espacio

Encóder magnético BML SF2

Downloads

  • Magnetic Encoder System BML SF2

¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros.
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?