Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

07.05.2019

Encóder magnético – Compacto y absoluto

Con interfaz SSI o BiSS-C y vigilancia de estados

Encóder magnético

El sistema de medición de desplazamiento absoluto BML SL1 convence en todas las aplicaciones en las que se requieren en tiempo real una elevada precisión de la posición y de la posición final. De este modo se ofrece una solución sencilla y económica, sea para monitorizar movimientos lineales o rotativos, para regular formatos o para medir trayectos cortos y largos o ángulos pequeños y grandes.

El BML SL1 dispone de una interfaz absoluta SSI o BiSS-C y como opción podemos encontrarlo disponible con interfaz sen/cos analógica. De este modo, este sistema de medición resulta ideal para multitud de aplicaciones de posicionamiento y regulación, por ejemplo, como solución de reacción primaria en accionamientos lineales o como respuesta secundaria cuando se requiere un alto grado de precisión.

Puede equipar este sistema posteriormente de forma muy sencilla, ya que su integración resulta muy fácil gracias a su diseño compacto y el bajo peso neto.

La calidad de señal y el estado del sistema se pueden evaluar continuamente a través de SSI y BiSS-C o se pueden leer cómodamente en el LED incorporado lo que le ayudará con el montaje, la puesta en servicio, el funcionamiento y la preparación, por ejemplo, cuando se trata de reequipar la máquina.

Puede utilizar otras funciones de parametrización y diagnóstico con la BML Configuration Tool que se oferta por separado.

Características

  • Fiable: principio de medición sin contacto y sin desgaste
  • Universal: longitudes de medición de hasta 8,19 m, alta precisión del sistema de hasta ±15 μm
  • En un mínimo de tiempo: elevada distancia de lectura de hasta 1,3 mm que facilita el montaje
  • Comodidad: LED de estado y funciones de diagnóstico para un funcionamiento fiable y un mantenimiento ágil
  • Facilidad de integración: diseño compacto que ocupa un mínimo espacio

Encóder magnético

Downloads

  • BML SL1 Magnetic Encoder System with SSI or BiSS-C interface and condition monitoring

¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros.
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?