Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

10.09.2019

Encóder magnético con interfaz IO-Link

Sistema de medición de desplazamiento absoluto con interfaz IO-Link, Perfil Smart Sensor 2.0 y Condition Monitoring

Absolutes Wegmesssystem mit IO-Link-Schnittstelle

El sistema de medición absoluto BML SL1 convence en todas las aplicaciones en las que se requiere una elevada precisión absoluta de las posiciones y posiciones finales. Se ha desarrollado específicamente para tareas de medición y posicionamiento en todos los sectores y aúna las ventajas de un sistema de medición de banda magnética con la interfaz más innovadora del mundo del control.

La edición de la información de posición se realiza cómodamente a través de la interfaz IO-Link integrada. Para aplicaciones de regulación hay disponible una interfaz analógica opcional.

IO-Link le ofrece funciones de parametrización y diagnóstico que permiten, por ejemplo, una monitorización de estado (Condition Monitoring) del sistema de medición.

Cuando otros sistemas de medición de desplazamiento son demasiado grandes, demasiado lentos, demasiado inexactos o muy poco flexibles, entonces puede confiar plenamente en el BML SL1. Y todo ello con una integración muy sencilla en los sistemas IO-Link.

No importa si se trata de movimientos lineales o rotativos, la medición de recorridos o ángulos, ajustes de formato, recorridos largos o cortos, este sistema supone una solución sencilla y económica para numerosas aplicaciones.

Características

  • Integración sumamente sencilla mediante IO-Link
  • Captación del recorrido de hasta 8 m con máxima precisión
  • Gran flexibilidad gracias a las amplias funciones de parametrización, así como información de diagnóstico y de los estados mediante IO-Link
  • Sencillo montaje y servicio seguro gracias a la elevada distancia de lectura de hasta 1,3 mm
  • Salida de medición analógica opcional para aplicaciones de regulación

BML SL1

Downloads

  • Magnetic Encoder System BML SL1

¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros.
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?