Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

03.03.2022

Ideal para aplicaciones de lavado

El nuevo maestro IO-Link y los módulos de E/S

El nuevo maestro IO-Link y los módulos de E/S

Gracias a un nuevo tipo de carcasa con diseño de lavado, nuestros nuevos módulos maestros y de E/S BNI IO-Link convencen allí donde se producen ciclos de limpieza regulares, entre otras cosas, en entornos exigentes. Con estos nuevos dispositivos IO-Link, podrá gestionar mejor estas difíciles condiciones.

Forma parte del Sistema Inteligente de Automatización y Supervisión (SAMS)

Además, los nuevos dispositivos de red forman parte del Sistema Inteligente de Automatización y Supervisión (SAMS). Además de los datos de proceso y de estado, nuestros componentes inteligentes le proporcionan importantes datos de diagnóstico uniformes. De este modo, hay posibilidades completamente nuevas: desde la monitorización del estado de máquinas e instalaciones hasta el mantenimiento predictivo/preventivo y modelos de negocio completamente nuevos.

Potentes y robustos: los nuevos maestros Profinet IO-Link

Los nuevos maestros IO-Link están equipados con conexiones de alimentación codificadas M12-L. Esto permite una corriente total para sensores y actuadores de hasta 16 A.

Además, estos maestros IO-Link le ofrecen una API REST como interfaz de programación. Esto le permite resolver la transmisión de datos a nivel informático de diversas maneras.

El servidor web optimizado permite controlar fácilmente la información de estado. Por ejemplo, puede comprobar continuamente las horas de funcionamiento o la corriente y la potencia. Además, dispone de funciones como la "administración de usuarios" o la "prueba de salida". Hemos integrado estas y otras funciones útiles directamente en el servidor web para que sean fáciles de usar.

Las características especiales

  • Carcasa de plástico IP69K diseñada para aplicaciones de lavado
  • Certificado por Ecolab
  • Tensión de alimentación a través de conectores M12 con código L
  • Corriente de salida máxima de hasta 4 A por puerto
  • Servidor web avanzado
  • Soporte de la API REST
  • Cómodo diagnóstico a través de IO-Link y LEDs de estado

Sin complicaciones y duradera: la nueva familia de concentradores de sensores/actuadores IO-Link

La nueva familia de módulos de E/S BNI IO-Link ofrece variantes para entradas/salidas digitales y para señales de entrada analógicas. Elija el dispositivo adecuado según sus necesidades y requisitos. En función de la aplicación, puede gestionar hasta 16 entradas y salidas digitales (con o sin fuente de alimentación separada para alta carga) o hasta 8 señales analógicas. Además, ofrecen valores de estado del módulo, como contadores de horas de funcionamiento y control de vibraciones.

Las características especiales

  • Carcasa de plástico IP69K diseñada para aplicaciones de lavado
  • Certificado por Ecolab
  • Diagnóstico cómodo a través de IO-Link y LEDs de estado
  • Todos los puertos son parametrizables de forma independiente
  • Monitorización monocanal
  • Entradas/salidas digitales configurables
  • Señales analógicas de tensión y corriente
  • Concentradores digitales con conexión de extensión (puerto de extensión)
  • Versión con tensión auxiliar a través de conector codificado M12-L

Downloads

  • IO-Link sensor/actuator hubs for washdown applications
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?