Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

18.12.2018

Innovador acoplador inductivo con interfaz IO-Link

Transmisión de datos y potencia rápida y sin contacto

Transmisión de datos y potencia rápida y sin contacto

Actualmente no es posible imaginarse muchas de las aplicaciones sin los sistemas de acoplamiento inductivo. Gracias a la transmisión sin contacto de datos y energía, han superado hace mucho tiempo a los contactos enchufables mecánicos. En muchas aplicaciones es precisamente la máxima potencia de los acopladores que se puede transmitir, la que tiene una relevancia principal: La robótica con el control de los manipuladores es solo un ejemplo de muchos.

Gracias al nuevo acoplador inductivo BIC Q40, Balluff le facilita un sistema que supera en mucho a los acopladores inductivos actuales. Gracias a la corriente de salida continua de hasta 1,7 A, el sistema es capaz de transmitir una potencia de hasta 40 vatios lo que corresponde al valor triple de los acopladores convencionales del mercado. Gracias a la interfaz IO-Link, el sistema también es compatible con el intercambio ininterrumpido y rápido de eventos, datos de parámetros y proceso entre el dispositivo IO-Link y el maestro IO-Link. La transmisión de datos presenta una estructura transparente y no se requiere ninguna parametrización del acoplador IO-Link. Gracias a la apoyo con el modo de servicio COM3, el sistema facilita además un intercambio de datos sumamente rápido. La comunicación bidireccional que transmite los datos en ambas direcciones, le permite simultáneamente activar actuadores como islas de válvulas y recopilar a la vez también señales. ¡Nunca ha existido tanta flexibilidad y capacidad!

Características

  • Tipo de carcasa cúbica compacta
  • Posibilidad de giro de 180° del macho (Base y Remote)
  • Corriente de salida continua de 1,7 A: Posibilidad de transmisión de aproximadamente 40 vatios
  • Una corriente de pico de hasta 5 A es posible durante un tiempo breve
  • Compatible con los sistemas actuales y futuros
  • Es compatible con los modos de servicio COM2 y COM3 (el estándar IO-Link más rápido)
  • Posibilidad de realizar grandes distancias de transmisión entre Base y Remote (hasta 12,5 mm como máximo)

Innovador acoplador inductivo con interfaz IO-Link

Downloads

  • Inductive coupler with IO-Link-Interfacr

¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros.
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?