Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

09.06.2022

La nueva generación de amplificadores BAE

Hace que los sensores optoelectrónicos BOH sean compatibles con IO-Link

La nueva generación de amplificadores BAE

La nueva serie de amplificadores BAE de Balluff permite la comunicación IO-Link para la familia de sensores optoelectrónicos BOH. Esto significa que también puede utilizar los precisos cabezales de medición en miniatura y las versátiles bandas luminosas de Balluff en la producción centralizada. Allí, IO-Link permite supervisar importantes parámetros del sistema y datos del proceso, como las horas de funcionamiento, la temperatura, los picos de tensión y la intensidad de la señal, un gran paso hacia el mantenimiento predictivo.

Intuitivo y fiable

La pantalla OLED y los LEDs claramente visibles de los amplificadores facilitan la puesta en marcha del sensor proporcionando información directa. Durante el uso, los LEDs indican de forma fiable el estado de conmutación, el funcionamiento y la sobrecarga y avisan en cuanto se alcanza un rango inestable. Todas las opciones incorporadas, como la sensibilidad, el modo luz-oscuridad o el principio de medición, son, según el modelo, fácilmente ajustables mediante los botones del dispositivo y/o a través de IO-Link.

Cuatro variantes para una máxima facilidad de uso

Para un uso especialmente eficaz de los cabezales ópticos BOH, puede elegir entre cuatro versiones de los amplificadores BAE SA-OH en función de sus necesidades.

  • En el caso de los amplificadores con pantalla integrada, los ajustes pueden realizarse en el propio aparato, o configurarlos a través de IO-Link. Estos amplificadores también ofrecen una gama especialmente amplia de funciones y opciones: por ejemplo, una frecuencia de conmutación de hasta 4kHz para un recuento rápido. Además, el tiempo de pulso puede ampliarse para la detección de objetos, por ejemplo, si el objetivo no está dentro del rango de detección el tiempo suficiente.

  • Si desea parametrizar sus cabezales de sensor con la ayuda de los amplificadores exclusivamente a través de IO-Link, también disponemos de amplificadores especialmente pequeños y delgados sin pantalla en nuestra gama.

  • Los amplificadores con una salida analógica y una frecuencia de conmutación de 8kHz son adecuados para supervisar procesos continuos. Esto permite utilizar toda la gama de señales.

  • Para las aplicaciones más habituales, también ofrecemos amplificadores con potenciómetros integrados para un ajuste directo e intuitivo de la sensibilidad, o bien con botones de aprendizaje automático.


Aplicaciones versátiles gracias a los diferentes modos

La nueva serie de amplificadores BAE puede ajustarse de forma flexible a los requisitos específicos. Entornos estables, condiciones adversas, tareas de alta velocidad, múltiples dispositivos sensores paralelos y mucho más: los diversos modos hacen de los amplificadores verdaderos multitalentos.

  • Modo de un punto y de dos puntos: detección general de bordes en entornos estables

  • Modo ventana: detección de presencia en entornos más dificiles

  • Modo dinámico: pulsos cortos para procesos rápidos como el recuento o el control de la expulsión

  • Modo umbral: supresión de las influencias ambientales; eliminación de los efectos del polvo, la desalineación y la deriva de la temperatura

  • Modos de velocidad seleccionables, también para tareas de alta velocidad con hasta 8kHz

  • Modo de sincronización para hasta ocho unidades de sensor adyacentes

  • múltiples modos de alimentación


Las características especiales

  • compatible con todos los cabezales y bandas luminosas BOH
  • mantenimiento predictivo a través de la funcionalidad IO-Link
  • Se puede montar en DIN o mediante orificios de montaje
  • puesta en marcha rápida y eficaz, manejo intuitivo, fácil ajuste durante el funcionamiento
  • diferentes modos de funcionamiento y velocidad para cada aplicación
  • Sincronización de hasta ocho unidades sin diafonía

Amplificador BAE

BAE0119

Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos

BAE011C

Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos

BAE011F

Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos

BAE0119

Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos

Serie
SA-OH
Dimensiones
12 x 40.1 x 80.5 mm
Interfaz
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
Indicación
Display OLED
Tensión de servicio - LED verde
Salida 1 activa - LED amarillo
Salida 2 activa - LED amarillo
Función de alarma - LED rojo
Sync - LED orange
Posibilidad de ajuste
Autosincronización
Contraste de la indicación OLED
Modo contador
Tiempo de retardo
Función dinámica
Función programación externa
Ajuste de fábrica (reinicio)
IO-Link
Conmutación claro/oscuro
Retardo de desconexión con./desc.
Modo SIO/Modo IO-Link
Función de ventana/Función de conmutación estándar
Programación estática/dinámica/manual
Programación 1 pto./2 pto./dinámica
Sincronización con./desc.
Sensibilidad (punto de actuación)
Dirección de lectura de la indicación OLED
Amplificación
Histéresis
Características adicionales
Two Switching Outputs
Synchronization
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode
Ajustador
Parametrización mediante I/O-Link
Tecla
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PC
PA 12
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
UKCA
Más detalles del producto
BAE011C

Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos

Serie
SA-OH
Dimensiones
10 x 32.5 x 77.3 mm
Interfaz
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
Indicación
Comunicación - LED verde, parpadea
Salida 1 activa - LED amarillo
Posibilidad de ajuste
Modo contador
Tiempo de retardo
Función dinámica
Función programación externa
Ajuste de fábrica (reinicio)
IO-Link
Conmutación claro/oscuro
Retardo de desconexión con./desc.
Modo SIO/Modo IO-Link
Función de ventana/Función de conmutación estándar
Programación estática/dinámica/manual
Programación 1 pto./2 pto./dinámica
Sensibilidad (punto de actuación)
Amplificación
Histéresis
Características adicionales
Two Switching Outputs
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode
Ajustador
Parametrización mediante I/O-Link
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PA
PA 6
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
UKCA
Más detalles del producto
BAE011F

Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos

Serie
SA-OH
Dimensiones
15 x 40.1 x 77.3 mm
Interfaz
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
Indicación
Display OLED
Tensión de servicio - LED verde
Salida 1 activa - LED amarillo
Salida 2 activa - LED amarillo
Función de alarma - LED rojo
Sync - LED orange
Posibilidad de ajuste
Autosincronización
Contraste de la indicación OLED
Modo contador
Tiempo de retardo
Función dinámica
Función programación externa
Ajuste de fábrica (reinicio)
IO-Link
Conmutación claro/oscuro
Retardo de desconexión con./desc.
Modo SIO/Modo IO-Link
Función de ventana/Función de conmutación estándar
Programación estática/dinámica/manual
Programación 1 pto./2 pto./dinámica
Sincronización con./desc.
Sensibilidad (punto de actuación)
Dirección de lectura de la indicación OLED
Amplificación
Histéresis
Características adicionales
Two Switching Outputs
Synchronization
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode
Ajustador
Parametrización mediante I/O-Link
Tecla
Conexión
Cable, 2 m, PUR
Material de carcasa
PC
PA 12
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
UKCA
Más detalles del producto

Cabezales de sensor BOH

BOH000A

Micromote - cabezales de sensores ópticos

BOH0027

Micromote - cabezales de sensores ópticos

BOH00FK

Micromote - cabezales de sensores ópticos

BOH001U

Micromote - cabezales de sensores ópticos

BOH000A

Micromote - cabezales de sensores ópticos

Serie
G02
Dimensiones
Ø 2 x 8.6 mm
Interfaz
para amplificador de conmutación
Principio de funcionamiento
Unidad de sonda óptica
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrica unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED de luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 35 mm
Alcance
0...300 mm
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector hembra, 1 m, PUR
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
Epóxido
Fijación
Diámetro 2.0 mm
Parte más pequeña típ.
0.2 mm
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Más detalles del producto
BOH0027

Micromote - cabezales de sensores ópticos

Serie
R018
Dimensiones
13 x 3 x 13.5 mm
Interfaz
para amplificador de conmutación
Principio de funcionamiento
Unidad de sonda óptica
Principio de funcionamiento óptico
Detector fotoeléctrico, energético
Característica de radiación
Divergente, máx. 3.5°
Tipo de luz
microSPOT-LED de luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 10 mm a 50 mm
Alcance
3.5...60 mm
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector hembra, 1 m, PUR
Material de carcasa
Aluminio, anodizado, natural
Superficie activa, material
Vidrio
Fijación
Tornillo M3
Parte más pequeña típ.
0.2 mm
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Más detalles del producto
BOH00FK

Micromote - cabezales de sensores ópticos

Dimensiones
22 x 14 x 220 mm
Principio de funcionamiento
Unidad de sonda óptica
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrica unidireccional
Particularidad óptica
Banda luminosa
Tipo de luz
LED de infrarrojos
Longitud activa AL 1
200 mm
Alcance
10...500 mm
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector hembra, 3-polos, 2 m, PUR
Material de carcasa
Aluminio, anodizado, negro
Superficie activa, material
PMMA
Fijación
Tornillo M4 (2x)
Parte más pequeña típ.
3.0 mm
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto
BOH001U

Micromote - cabezales de sensores ópticos

Serie
T32
Dimensiones
34 x 10 x 10 mm
Aplicación
Sensor para tubos
Reconocimiento de agua
Interfaz
para amplificador de conmutación
Principio de funcionamiento
Unidad de sonda óptica
Principio de funcionamiento óptico
Sensor fotoeléctrico de herradura
Particularidad óptica
Absorción de luz a través del agua
Tipo de luz
LED Near-infrared para reconocimiento de agua
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector hembra, 1 m, PUR
Material de carcasa
aluminio, anodizado, negro
Superficie activa, material
Epóxido
Fijación
Tornillo M3
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Más detalles del producto

Downloads

  • The new amplifier generation – makes BOH sensor heads IO-Link capable
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?