Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

20.02.2025

Máxima eficacia, mínimo esfuerzo: descubra nuestra nueva generación de escáneres portátiles

Identificación y descodificación fiables de objetos

Identificación óptica

Los lectores portátiles de códigos de Balluff leen de forma rápida y fiable todos los códigos de barras 1D, 2D y apilados habituales de documentos y etiquetas marcadas directamente. Los lectores portátiles de códigos se utilizan en numerosas aplicaciones, como el control de procesos de reposición (sistemas Kanban), el control de producción, la identificación óptica de herramientas, el seguimiento de componentes, el control de calidad y el inventario (control de sistemas Kanban).

Robustos lectores portátiles de códigos de barras Powerscan estándar del sector

Los lectores portátiles PowerScan leen todos los códigos de barras 1D, 2D y apilados habituales de forma rápida y fiable. La versión HDW lee con fiabilidad tanto códigos de alta resolución (hasta 2,5 mm para 1D) como grandes superficies (hasta A4), mientras que la versión DPW puede leer con fiabilidad hasta el 80 % de todos los códigos marcados directamente. El lector ofrece la clase de protección industrial IP65 (IP67) y puede soportar múltiples caídas de hasta 2 m sobre hormigón. Esto garantiza un uso fiable en la industria, la logística y los almacenes. Las versiones inalámbricas con Bluetooth ofrecen a los usuarios la máxima libertad de movimiento. Esto se debe a que la transmisión segura de datos es posible dentro de un rango de hasta 100 m alrededor de la estación base.

Características especiales

  • La mejor serie PowerScan DPX con compartición inalámbrica y sistema de aprendizaje automático 4D para un escaneado aún más rápido y mejor
  • Variante de alcance automático con alcance de escaneado mejorado y ampliado de hasta 20 m
  • Confirmación de lectura fiable mediante señal acústica, así como dos LED verdes y proyección de un punto LED verde sobre el código de lectura
  • Sistema de orientación intuitivo mejorado gracias a la cruz de marcado láser de alta visibilidad
  • Cargue una vez y lea hasta 30.000 veces: con baterías de iones de litio y diagnóstico inteligente de la batería
  • Trabajo sin fatiga gracias a su bajo peso y forma ergonómica

Lector portátil de códigos de barras Quickscan - para almacenes y logística

Los lectores portátiles optimizados y económicos QuickScan leen todos los códigos de barras 1D, 2D y apilados habituales, así como códigos postales en cualquier posición de rotación (hasta 40° de inclinación) y en movimiento. Incluso la lectura en condiciones difíciles, como en pantallas y superficies reflectantes, no supone ningún problema para ellos. Son adecuados para leer códigos en documentos o etiquetas de códigos y ofrecen un buen rendimiento de lectura a un precio favorable. Su alcance máximo de lectura es de 40 cm.

El lector es intuitivo y fácil de usar: Apunte al código y dispare el lector. Una vez que el código se ha leído correctamente, esto se indica mediante una señal acústica, un LED verde en el lector y un punto LED que se proyecta sobre el código leído. Su forma ergonómica y su peso máximo de 200 g permiten un manejo cómodo y sin fatiga. Las versiones inalámbricas ofrecen a los usuarios la máxima libertad de movimientos. Esto se debe a que la transmisión segura de datos es posible dentro de un rango de hasta 100 metros alrededor de la estación base.

Características especiales

  • Adaptación automática mejorada a diferentes situaciones de lectura
  • Confirmación fiable de la lectura mediante señal acústica, así como un LED verde y la proyección de un punto LED verde sobre el código leído
  • Sistema de orientación intuitivo gracias a una marca LED azul claramente visible
  • Versión Bluetooth con un alcance de transmisión de datos de hasta 100 m alrededor de la estación base

Downloads

  • QuickScan handheld barcode readers for warehouses and logistics
  • Robust PowerScan handheld reader reads
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?