Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

25.01.2019

Minisensores optoelectrónicos con supresión de fondo

Detección fiable de objetos incluso en situaciones de montaje muy estrechas

Minisensores optoelectrónicos con supresión de fondo

Los minisensores optoelectrónicos de las series BOS Q08M y BOS R01E son adecuados para la detección fiable de objetos en muchos ámbitos de aplicación, pero especialmente en situaciones de montaje en espacios reducidos.

Actualmente ya hay disponibles barreras fotoeléctricas unidireccionales, barreras fotoeléctricas de reflexión y detectores fotoeléctricos. Además, ahora también le ofrecemos variantes con una potente supresión de fondo. Esto le permite capturar objetos con diferentes superficies de manera absolutamente segura y precisa.

Las diferentes variantes con su óptica lateral o frontal se pueden montar de forma extremadamente flexible. Y el punto de luz roja claramente visible y bien limitado facilita la orientación y puesta en servicio del sensor.

Las versiones con ajuste de distancia de detección fija están listas para su uso inmediato después del montaje. Con las variantes IO-Link es posible ajustar la distancia de detección y la histéresis de manera fácil y precisa, eliminando la necesidad de un ajuste de la distancia entre el sensor y el objeto. Estos sensores IO-Link proporcionan además información detallada como por ejemplo los datos de diagnóstico y las horas de servicio. De este modo ofrecen un valor añadido real para las instalaciones de producción modernas.

Características

  • Comportamiento de conmutación preciso gracias al pequeño punto de luz
  • Disponibilidad de variantes IO-Link con amplias posibilidades de parametrización
  • BOS R01E – Robusta carcasa de acero inoxidable y grado de protección IP69K
  • BOS Q08M – Extremadamente compacto para el empleo en espacios muy reducidos

Minisensores optoelectrónicos con supresión de fondo

Downloads

  • Photoelectric mini sensors with background suppression

¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros.
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?