Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

10.01.2023

Nuevo sistema de medición inductiva de la posición

Especialmente rápido, compacto y preciso

Nuevo sistema de medición inductiva de la posición

Con la introducción de la familia de productos BIR (Balluff Inductive Rapid Positioning System), Balluff lanza al mercado un nuevo sistema de medición de posición inductivo y extremadamente rápido, con funciones inteligentes incluidas.

Además de una alta precisión de repetición y una frecuencia de medición de > 10 kHz, el BIR impresiona por su amplio rango de medición ajustable, así como por su carcasa especialmente compacta y plana con pequeñas zonas ciegas.

El sistema se utiliza, entre otras cosas, en punzonadoras, robots industriales, sistemas de automatización de fábricas o líneas de envasado, es decir, allí donde se requiere precisión a alta velocidad. La BIR también aprovecha sus puntos fuertes en las áreas de corte por láser e impresión 3D.

Preparados para la fábrica del futuro

El BIR tiene la supervisión de la temperatura integrada a través de IO-Link. Las opciones de monitorización continua del estado, las interfaces flexibles y la sencilla parametrización y diagnóstico a través de IO-Link reducen los tiempos de configuración y cambio. Al facilitar la resolución de problemas, el BIR ayuda a evitar los tiempos de inactividad de las máquinas y los sistemas.

Las características especiales

  • Alta frecuencia de medición de > 10 kHz
  • Fácil de integrar gracias a su diseño compacto con pequeñas zonas ciegas
  • excelente relación calidad-precio
  • alta precisión en resolución, repetibilidad y linealidad
  • Interfaces flexibles (analógica, IO-Link, SSI)
  • Control continuo (Condition Monitoring) de los estados

BIR0007

Sistemas rápidos de medición inductiva de la posición

BIR0005

Sistemas rápidos de medición inductiva de la posición

BIR0006

Sistemas rápidos de medición inductiva de la posición

BIR0004

Sistemas rápidos de medición inductiva de la posición

BIR0007

Sistemas rápidos de medición inductiva de la posición

Conexión
Conector, M12x1, 8-polos
Material de carcasa
Aluminium and PBT-GF30, Anodizado
Longitud de medición
300 mm
Interfaz
SSI: V1.1
IO-Link
Lineal creciente/decreciente
Característica de salida
Lineal creciente/decreciente
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP67, con conector
Homologación/conformidad
CE
cULus
UKCA
WEEE
Principio de funcionamiento
Inductive Rapid Positioning System
Más detalles del producto
BIR0005

Sistemas rápidos de medición inductiva de la posición

Conexión
Conector, M12x1, 5-polos
Material de carcasa
Aluminium and PBT-GF30, Anodizado
Longitud de medición
300 mm
Interfaz
Tensión analógica: V1.1
IO-Link
Tensión analógica: 0…10 V
Lineal creciente/decreciente
Característica de salida
Lineal creciente/decreciente
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP67, con conector
Homologación/conformidad
CE
cULus
UKCA
WEEE
Principio de funcionamiento
Inductive Rapid Positioning System
Más detalles del producto
BIR0006

Sistemas rápidos de medición inductiva de la posición

Conexión
Conector, M12x1, 5-polos
Material de carcasa
Aluminium and PBT-GF30, Anodizado
Longitud de medición
300 mm
Interfaz
Corriente analógica: V1.1
IO-Link
Corriente analógica: 4…20 mA
Lineal creciente/decreciente
Característica de salida
Lineal creciente/decreciente
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP67, con conector
Homologación/conformidad
CE
cULus
UKCA
WEEE
Principio de funcionamiento
Inductive Rapid Positioning System
Más detalles del producto
BIR0004

Sistemas rápidos de medición inductiva de la posición

Conexión
Conector, M12x1, 4-polos
Material de carcasa
Aluminium and PBT-GF30, Anodizado
Longitud de medición
300 mm
Interfaz
IO-Link: V1.1
Lineal creciente/decreciente
Característica de salida
Lineal creciente/decreciente
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP67, con conector
Homologación/conformidad
CE
cULus
UKCA
WEEE
Principio de funcionamiento
Inductive Rapid Positioning System
Más detalles del producto

Downloads

  • Rapid inductive position measuring system BIR for a wide range of applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?