Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

24.04.2026

Pequeño sistema inductivo de medición de posición BIP

La solución perfecta para espacios de instalación reducidos

Pequeño sistema inductivo de medición de posición BIP

Con los sensores inductivos BIP puede medir las posiciones de objetos metálicos sin contacto ni desgaste y con la máxima precisión. Nuestros sensores de posición inductivos de tamaño muy reducido se desarrollaron especialmente para espacios de instalación limitados y ahora convencen incluso en las condiciones de instalación más estrechas. Los husillos portaherramientas y los cambiadores de herramientas compactos y precisos de un centro de mecanizado desempeñan un papel central en el proceso de trabajo. Por ello, es fundamental controlar el proceso de sujeción de forma fiable y sin desgaste. La creciente miniaturización hace que la falta de espacio también se convierta en un reto cada vez mayor. El sistema inductivo de medición de posición más pequeño, BIP, le ofrece la solución perfecta: se caracteriza por un rango de medición de hasta 7 mm y, por tanto, es ideal para aplicaciones en espacios de instalación reducidos.

Gracias a nuestra nueva plataforma tecnológica, le ofrecemos la disponibilidad simultánea de interfaces analógicas e IO-Link. Esto le proporciona la flexibilidad necesaria para personalizar el sistema según sus requisitos individuales. La sencilla programación a través de la interfaz IO-Link también permite una integración eficiente en sus procesos existentes. Nuestro sistema de medición de posición no sólo ofrece un diseño muy reducido, sino también funciones inteligentes que aumentan su eficacia. Un contador de carreras programable individualmente registra los movimientos de su aplicación y le proporciona información sobre el desgaste y la vida útil en todo momento. Los sensores también están diseñados para entornos difíciles, de modo que funcionan de forma fiable incluso en condiciones exigentes.

Características especiales

  • Diseño muy pequeño
  • Interfaz analógica y digital simultánea
  • Salida de cable para dirección horizontal y vertical
  • Funciones inteligentes para aumentar la eficiencia
  • Programación sencilla a través de la interfaz IO-Link

Productos

Sensor de posición inductivo BIP: sensor inteligente para espacios de instalación reducidos

Dimensiones: 22 x 23,7 x 15 mm

BIP002R

Ideal para condiciones de instalación limitadas

BIP002R

Ideal para condiciones de instalación limitadas

Dimensiones
22 x 23.7 x 15 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Conexión
Cable, 2 m, PUR
Cable, blindaje
Sí
Material de carcasa
PA
Rango de medición
0...7 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
Salida analógica
Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Característica de salida
increasing, adjustable
Desviación máxima en la linealidad
±250 µm
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio de funcionamiento
Sistema inductivo de medición de posición
Más detalles del producto

Sensor de posición inductivo BIP: un todoterreno en los procesos de sujeción
(Sustituto del anterior BIP02)

Dimensiones: 52 x 15,8 x 30 mm

BIP0030

Ajuste de fábrica: Salida de corriente

BIP002P

Ajuste de fábrica: Salida de tensión

BIP0030

Ajuste de fábrica: Salida de corriente

Dimensiones
52 x 15.8 x 30 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PA
Rango de medición
0...40 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
Salida analógica
Analog, current (default)/Analog, voltage selectable 4…20 mA/0…10 V
Característica de salida
increasing, adjustable
Desviación máxima en la linealidad
±250 µm
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio de funcionamiento
Sistema inductivo de medición de posición
Más detalles del producto
BIP002P

Ajuste de fábrica: Salida de tensión

Dimensiones
52 x 15.8 x 30 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PA
Rango de medición
0...40 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
Salida analógica
Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Característica de salida
increasing, adjustable
Desviación máxima en la linealidad
±250 µm
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio de funcionamiento
Sistema inductivo de medición de posición
Más detalles del producto

Soporte de montaje

BAM04MM

Adaptador para BIP L0x-Txxx-06-S4

BAM04ML

Uso para sensores inductivos de amortiguación

BAM04MN

Adaptador para BIP L0x-Txxx-06-S4

BAM04MM

Adaptador para BIP L0x-Txxx-06-S4

Utilización
Adapter for BIP L0x-Txxx-06-S4
Material
Acero fino (1.4301)
Dimensiones
12.5 x 2.5 x 43 mm
Más detalles del producto
BAM04ML

Uso para sensores inductivos de amortiguación

Utilización
para la atenuación de sensores inductivos
Material
1.71321 (16MnCr5) (EC80) Bronce blanco
Dimensiones
27 x 10 x 28 mm
Fijación
Tornillo M4
Más detalles del producto
BAM04MN

Adaptador para BIP L0x-Txxx-06-S4

Utilización
Adapter for BIP L0x-Txxx-06-S4
Material
Acero fino (1.4301)
Dimensiones
12.5 x 6.7 x 58 mm
Más detalles del producto

Downloads

  • Smallest inductive position measurement system BIP
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?