14.05.2018
Protectores para sensores con montaje enrasado
Protección de la superficie activa del sensor contra daños producidos por impacto
Cuando la superficie activa de un sensor se daña, pueden producirse errores de lectura o incluso dejar de funcionar por completo. Es por ello que para sensores de montaje enrasado, Balluff ofrece un protector que aumenta su vida útil, protegiendo el sensor de daños por impacto, especialmente en aplicaciones y entornos adversos como el de soldadura.
El protector dispone de un recubrimiento Sun-73 que protege contra salpicaduras de soldadura, siendo especialmente resistente gracias a su barrera térmica mejorada. Por tanto, nuestro protector permite utilizar el sensor en entornos de soldadura MIG en los que se genera calor intenso y muchas salpicaduras.
Es muy sencillo instalar : solamente hay que enroscarlo en el extremo de la carcasa del sensor y alinearlo a la superficie activa. Gracias al extremo curvado, se puede posicionar muy fácilmente y fijarlo con seguridad utilizando el tornillo de ajuste.
Características
- Recubrimiento Sun-73 resistente a salpicaduras de soldadura
- Resistente a altas temperaturas
- Posicionamiento seguro gracias al tornillo de ajuste con retención
- Limpieza sencilla

Temas relacionados
Downloads
-
Face Savers for Flush Mounted Sensors