13.04.2021
Robustos cabezales de lectura/escritura RFID con funciones de control de estado
Sistema inteligente de automatización y supervisión
La potente e inteligente tecnología de sensores y las soluciones multifuncionales constituyen la base para aumentar la eficiencia y la eficacia de sus máquinas y sistemas. Además de los datos de proceso y estado, nuestros componentes inteligentes también le proporcionan valiosa información de fondo. Como resultado, le abren posibilidades completamente nuevas: desde la supervisión del estado de las máquinas e instalaciones (Condition Monitoring) hasta el mantenimiento predictivo/preventivo (Predictive (Preventive Maintenance), pasando por modelos de negocio completamente nuevos.
El sistema de automatización y supervisión inteligente (SAMS) representa así la filosofía de automatización integral de Balluff. Gracias a su concepto de funcionamiento y configuración uniforme y estandarizado, los largos tiempos de puesta en marcha, los elevados costes de formación y la lenta resolución de problemas en caso de fallo inesperado de los dispositivos son cosa del pasado.
Parte de este sistema son nuestros nuevos cabezales de lectura/escritura de alta frecuencia (13,56 MHz). Se utilizan, por ejemplo, para un seguimiento fiable de las piezas (Track & Trace) o para el control de la producción, con el fin de hacer que los pasos de producción sean transparentes y rastreables. También permiten el reconocimiento automático de las piezas intercambiables y garantizan que se inserte o cambie la pieza moldeada correcta durante el cambio.
Están diseñados para su uso en entornos industriales difíciles (IP68 e IP69K). Gracias a los materiales higiénicos (acero inoxidable 1.4404/PBT), también son ideales para aplicaciones de lavado. Aún mejor: garantizamos al menos 1.000 ciclos de limpieza. Con la máxima velocidad de transmisión de 230,4 kBaud (IO-Link COM3), permiten una lectura y escritura de soportes de datos rápida y sin contacto, sin desgaste, en aplicaciones de campo cercano.
Además de una identificación fiable, los cabezales de lectura/escritura le ofrecen numerosas funciones de supervisión del estado, como la detección de la inclinación o la supervisión de la temperatura y la calidad de la señal, así como otras multifunciones, como el contador de horas de funcionamiento o el comando ping para la localización visual del dispositivo.
Las características especiales
- Tiempos de escritura/lectura rápidos a través de IO-Link COM3 (230,4 kBaud)
- Materiales que cumplen con la normativa de higiene (acero inoxidable 1.4404/PBT)
- Aspecto de lavado: IP69K + 1.000 ciclos de limpieza garantizados
- Resistencia a H2O2
- Funcionalidad avanzada IO-Link a través del sistema de monitorización de automatización inteligente SAMS
- Funciones completas de Condition Monitoring

Temas relacionados
Downloads
-
Rugged RFID Read/Write heads with Condition Monitoring Functions