24.09.2026
Sensor de posición magnetoestrictivo BTL Entry, tipo barra
Medición lineal de posición optimizada y señal de posición fiable para cilindros hidráulicos
Una señal de posición lineal fiable no tiene por qué implicar una complejidad innecesaria ni unos costes elevados. Con el nuevo sensor de desplazamiento BTL Entry, de diseño en barra, Balluff ofrece una solución compacta para aplicaciones hidráulicas estándar. Diseñado para aplicaciones en las que se requiere una detección de posición fiable, este sensor de desplazamiento se centra en lo esencial: integración sencilla, rendimiento fiable y alta rentabilidad. La probada tecnología magnetoestrictiva sin contacto combina un rendimiento de medición fiable con una larga vida útil y un desgaste mínimo.
La elección adecuada para aplicaciones en las que prima la rentabilidad
No todas las aplicaciones requieren la máxima precisión, funciones avanzadas o una gran variedad de interfaces. El sensor de posición BTL Entry se ha desarrollado específicamente para aplicaciones en las que basta con una señal de posición lineal básica y la rentabilidad desempeña un papel decisivo. Complementa la gama de productos de Balluff con una solución especialmente adaptada a los requisitos estándar, mientras que las aplicaciones con mayores exigencias de rendimiento siguen estando cubiertas por las líneas de productos Standard y Special Duty.
Fácil integración. Funcionamiento fiable.
Con salidas analógicas y tamaños de rosca habituales en el mercado M18x1,5 y¾", un conector estandarizado M12 y un concepto de producto bien pensado, el sensor de posición BTL Entry, con su diseño en forma de barra, se integra de forma rápida y sencilla en los sistemas hidráulicos. Su diseño simplificado reduce la complejidad y, al mismo tiempo, ofrece el rendimiento fiable que se exige en el día a día de la industria.

Diseñado para aplicaciones hidráulicas
El sensor de desplazamiento en versión de varilla es ideal para la medición de posición en cilindros en aplicaciones hidráulicas estándar y sistemas de tecnología de fluidos. Resulta especialmente interesante para aquellos clientes que deseen optimizar los costes de las máquinas o sustituir sistemas de sensores sobredimensionados por una tecnología magnetoestrictiva de probada eficacia.
Sus ventajas de un vistazo
El BTL Entry en formato de barra se ha desarrollado para aplicaciones en las que prima una retroalimentación de posición fiable. Se centra en los requisitos esenciales de los sistemas hidráulicos estandarizados y, al mismo tiempo, ofrece una atractiva puerta de entrada a la gama de productos de Balluff.
Ver la gamaPara aplicaciones estándar
Fácil de integrar
Sin contacto y sin desgaste
Parte de una gama escalable
La medición de posición magnetoestrictiva reinventada.
Precio un 40 % más bajo. 100 % Balluff.
Precio de catálogo más bajo*
Calidad Balluff
Complejidad innecesaria
*en comparación con el modelo Balluff BTL C1 de diseño en barra de la gama Standard
Preguntas frecuentes
-
¿Para qué aplicaciones es adecuado el sensor de posición BTL Entry en forma de barra?
Las aplicaciones típicas son los cilindros hidráulicos estándar, las prensas hidráulicas, la supervisión de la carrera de los cilindros, los sistemas de tecnología de fluidos y la maquinaria industrial en general. El BTL Entry es especialmente adecuado para aplicaciones estándar y no está diseñado para entornos de uso altamente especializados o especialmente exigentes.
-
¿Qué señales de salida están disponibles?
El BTL Entry en formato de barra está disponible con salidas de corriente analógicas (4…20 mA o 20…4 mA), así como con salidas de tensión analógicas (0…10 V o 10…0 V). Esto permite integrar fácilmente el sensor en muchos controladores PLC existentes para aplicaciones hidráulicas.
-
¿Es el BTL Entry un sensor de menor calidad?
No. El sensor de posición utiliza la tecnología magnetoestrictiva sin contacto de Balluff, de probada eficacia, y cumple con los estándares de calidad de Balluff. Simplemente ofrece un conjunto reducido de funciones, diseñado específicamente para satisfacer los requisitos de las aplicaciones estándar.
-
¿Es suficiente la carcasa de plástico para aplicaciones hidráulicas estándar?
Sí. El sensor ha superado todas las pruebas necesarias, como las de compatibilidad electromagnética (CEM), índice de protección (IP) y temperatura. Por lo tanto, la carcasa de plástico está diseñada para su uso en aplicaciones hidráulicas estándar y ha demostrado su eficacia en la práctica.
-
¿Cómo encaja el BTL Entry en la gama BTL?
El BTL Entry es la solución rentable para aplicaciones hidráulicas estándar. Además, Balluff ofrece otras familias de productos BTL para aplicaciones con requisitos más exigentes en cuanto a rendimiento, funcionalidad o robustez. De este modo, hay una solución adecuada para cada aplicación.
Downloads
-
BTL Entry Rod-Style