Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

22.04.2026

Sensor de posición magnetostrictivo BTL para cilindros hidráulicos de la zona 2

Para aplicaciones exigentes en el sector del hidrógeno y la energía

En el sector energético, donde el hidrógeno se considera una alternativa prometedora a los combustibles fósiles, la necesidad de soluciones tecnológicas avanzadas aumenta constantemente. Para satisfacer estos requisitos, hemos ampliado nuestra cartera de sensores magnetoestrictivos BTL para incluir una variante para atmósferas potencialmente explosivas. El nuevo sensor se ha desarrollado especialmente para su uso en cilindros hidráulicos de Zona 2 y está diseñado para temperaturas de funcionamiento de hasta 90 °C.

Centrado en los requisitos del mercado

Nuestro sensor de medición de posición está diseñado para un funcionamiento seguro en entornos peligrosos y cumple todas las normas industriales pertinentes. Ha sido desarrollado para aplicaciones exigentes, impresiona por su durabilidad y garantiza un rendimiento constante y fiable. Además, el sensor se integra perfectamente con nuestra amplia gama de tecnologías de sensores, cables de conexión, concentradores y maestros, ampliando las posibilidades del sistema.

Con esta actualización, respondemos a la creciente demanda de aplicaciones de alta temperatura en la Zona 2. Mientras que las soluciones anteriores estaban limitadas a 60 °C, el nuevo BTL ofrece un rendimiento robusto y fiable incluso en condiciones difíciles. Seleccionar y pedir el sensor adecuado es especialmente fácil y eficaz gracias a nuestro configurador de productos en línea y al sistema de pedidos de la tienda web.

Aplicaciones en el sector energético

La nueva variante de vástago BTL es ideal para estaciones de repostaje de hidrógeno, especialmente para aplicaciones como la compresión de hidrógeno, donde los cilindros hidráulicos garantizan procesos eficientes, así como para la sustitución automática de juntas, que permite cambiar las juntas sin problemas. En un mundo que se centra cada vez más en soluciones energéticas sostenibles, nuestro sensor no sólo cumple los requisitos técnicos más exigentes, sino que también apoya activamente el cambio hacia tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Características especiales

  • Apto para zona 2 y hasta 90 °C
  • Cumple las normas industriales pertinentes
  • Duradero y fiable
  • Integración perfecta en el sistema
  • Ideal para comprimir hidrógeno mediante cilindros hidráulicos

Nuestros productos

Sensores de posición magnetostrictivos BTL en diseño de varilla

BTL4R0F

Interfaz: analógica; longitud de medición: 1525 mm

BTL4R0E

Interfaz: SSI; longitud de medición: 350 mm

BTL4R0F

Interfaz: analógica; longitud de medición: 1525 mm

Forma
Serie Barra Ex
Fijación
Brida roscada M18x1.5
Material de carcasa
Aluminio, anodizado
Sensores de posición, número máx.
1
Conexión
Cable, 5.00 m, PUR
Salida analógica
2x Corriente analógica 4…20 mA
Rango de medición
1525 mm
Frecuencia de medición máx.
500 Hz
Desviación máxima en la linealidad
±0.01 %FS
Repetibilidad
± 5 µm
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...60 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C (Process temperature: 90 °C)
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
IECEx
ATEX
WEEE
Categoría Ex
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Más detalles del producto
BTL4R0E

Interfaz: SSI; longitud de medición: 350 mm

Forma
Serie Barra Ex
Fijación
Brida roscada M18x1.5
Material de carcasa
Aluminio, anodizado
Sensores de posición, número máx.
1
Conexión
Cable, 5.00 m, PUR
Interfaz
SSI
Rango de medición
350 mm
Frecuencia de medición máx.
1000 Hz
Desviación máxima en la linealidad
±30 µm
Repetibilidad
≤ ± 5 µm (típ. ± 2.5 µm)
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...60 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C (Process temperature: 90 °C)
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
IECEx
ATEX
WEEE
Categoría Ex
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Más detalles del producto

Downloads

  • Smartlight Rigid – compact. Bright. Versatile.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?