Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

07.11.2025

Sensor de radar BRS M30 para detección de objetos y medición de distancias

El solucionador de problemas que convence donde otras tecnologías llegan a sus límites

Los sensores radar impresionan por su precisión, velocidad y fiabilidad, incluso en condiciones ambientales difíciles. Proporcionan resultados de medición estables independientemente de la luz, la suciedad, la humedad o las fluctuaciones de temperatura y son ideales para aplicaciones industriales exigentes. Con su largo alcance, resolución precisa y tiempos de respuesta rápidos, dominan tareas que otras tecnologías a menudo no pueden realizar.

El sensor de radar BRS de Balluff en la carcasa M30 es la nueva punta de lanza de los sensores con tecnología de 122 GHz. Es el primer sensor de radar del mundo que combina las ventajas de la tecnología de radar para la detección de objetos en campo cercano y la medición precisa de distancias. Esto lo convierte en la solución ideal para aplicaciones en las que se requiere precisión, velocidad y robustez.

Gracias a su carcasa M30 con grado de protección IP69K y a las interfaces IO-Link y analógica, el sensor de radar M30 está perfectamente equipado para el uso industrial.

Las ventajas de los sensores de radar de un vistazo

  • Gran alcance y resolución precisa
  • Frecuencia de medición muy alta y tiempos de respuesta rápidos
  • Resistente al polvo, la suciedad, la humedad, la luz directa, la niebla, el vapor y las corrientes de aire
  • Insensibles a campos magnéticos o eléctricos
  • Fiable con objetos transparentes, brillantes o calientes
  • Funcionamiento en paralelo de varios sensores sin problemas
  • Independiente de la luz ambiental y la suciedad
  • Indicación de la calidad de la señal para una máxima seguridad del proceso

Las características especiales del sensor de radar BRS M30

  • Alta precisión y resolución, así como alta selectividad entre objetos: detección fiable incluso de las piezas más pequeñas
  • Frecuencia de medición de hasta 1 kHz - se pueden detectar más de 100.000 objetos por hora
  • Zona ciega de sólo 300 mm (en función del objeto y las condiciones ambientales)
  • Haz de detección estrecho de sólo 10° (elevación y acimut): enfoque óptimo en el objeto a detectar
  • Robusta carcasa M30 con IP69K: resistente incluso en entornos difíciles
  • Sensor de radar con interfaz IO-Link y analógica: máxima flexibilidad de parametrización y salida

Nuestros productos

BRS0002

Sensor de radar BRS M30

BRS0002

Sensor de radar BRS M30

Principio de funcionamiento
Radar
Zona ciega
300 mm
Alcance máx.
15 m
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
PEEK
Forma constructiva
M30x1.5
Grado de protección
IP69K
IP54
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Interfaz
IO-Link-Device
Tensión analógica/ corriente analógica
PNP/NPN/IO-Link
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Más detalles del producto

Ejemplos prácticos de aplicación

1. Detección de botellas a gran velocidad

El reto:

Un cliente busca un sensor lo suficientemente rápido para detectar más de 100.000 botellas por hora. Actualmente mide con sensores ultrasónicos, que son claramente demasiado lentos. Además, los sensores de barrera de luz alternativos se vuelven ciegos rápidamente debido a los productos de limpieza utilizados.

La solución:

Con un sensor de radar en una carcasa M30 y 122 GHz, las botellas pueden detectarse con precisión mediante una salida analógica o una salida de conmutación digital (SIO), incluso a altas velocidades. La parametrización se realiza a través del estándar industrial IO-Link.

Las ventajas:

  • Alta velocidadEl sensor ofrece la alta velocidad requerida y, por lo tanto, aumenta significativamente la eficiencia de la línea de producción.

  • RobustezEl sensor funciona de forma fiable en condiciones adversas como polvo y humedad, lo que minimiza los tiempos de inactividad.

2. detección de neumáticos

El reto:

Las barreras ópticas de luz tienen dificultades para detectar con fiabilidad los neumáticos debido a su superficie negra mate y a las etiquetas impresas o pegadas. Además, las matrices luminosas y los reflectores son susceptibles de dañarse con los neumáticos, y la funcionalidad de los sensores fotoeléctricos se resiente cuando se deposita suciedad y contaminantes en la superficie.

La solución:

Los sensores de radar de la carcasa compacta M30 ofrecen una solución fiable para detectar neumáticos en cintas transportadoras, incluso en condiciones difíciles.

Las ventajas:

  • Rendimiento fiable:Funciona incluso en condiciones difíciles, aumentando la seguridad operativa.

  • Detección sin contacto:Optimiza el proceso de producción mediante la detección fiable de neumáticos.

  • Gran flexibilidad de alcanceAlcance flexible, adecuado para gamas pequeñas y grandes.

  • Integración sencillaConexión rápida a los sistemas existentes gracias a IO-Link y al modo SIO.


¿Tiene alguna pregunta? Su contacto directo con nosotros

Jonathan Filohn
innovación
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?