16.10.2025
Sensor láser de distancia BOD 6K con tecnología de tiempo de vuelo
Largos alcances e IO-Link en una minicarcasa
El sensor de distancia láser optoelectrónico BOD 6K garantiza la detección y el posicionamiento de una gran variedad de objetos. Por ejemplo, es adecuado para la detección de contornos, la determinación de distancias o la supervisión de posiciones en la industria de montaje y manipulación. Gracias a la precisión del rayo láser, también puede utilizarlo de forma fiable para objetos pequeños y detalles de objetos. Su láser de clase 1 no requiere medidas de protección adicionales.
El sensor le ofrece un gran alcance de hasta 1.500 mm en una carcasa extremadamente compacta. Gracias a su función de promediado, podrá evitar interferencias de forma fiable. Tanto la curva característica como el punto de conmutación pueden memorizarse mediante el botón integrado. Alternativamente, todos los ajustes pueden realizarse de forma aún más cómoda a través de IO-Link.
Sensor de tiempo de vuelo para medir distancias con precisión
Equipado con tecnología de tiempo de vuelo (TOF), el sensor láser de distancia es capaz de detectar objetos de forma segura y fiable incluso a grandes distancias a pesar de su pequeña carcasa. El método de tiempo de vuelo también funciona de forma absolutamente fiable a distancias mayores, lo que significa que el sensor puede utilizarse para distancias de hasta 1,5 metros. Las posiciones de los objetos se detectan y transmiten de forma fiable dentro de este rango.
Dos orificios integrados en la carcasa y una cola de milano facilitan la alineación y el montaje. La conexión se realiza mediante un sencillo conector M8 estandarizado de 4 polos.
Parte de la amplia familia de sensores BOS 6K en una nueva generación
La familia de sensores optoelectrónicos BOS 6K se compone de sensores midi cúbicos que cubren todos los principios de detección relevantes utilizando diferentes fuentes de luz. La última generación impresiona con principios funcionales y tecnologías probados, pero también completamente nuevos. Todos los sensores de la familia tienen en común la forma de su carcasa, su concepto de funcionamiento y el estándar de comunicación IO-Link. Esta uniformidad simplifica considerablemente la parametrización e integración de los sensores.
Características especiales
- Rango de trabajo de 100 mm a 1500 mm
- Rayo láser visible para facilitar la alineación
- Láser de clase 1 - sin medidas de protección adicionales
- Funciones IO-Link (punto de conmutación, escalado, función de tiempo, promediado)

productos
Sensor láser de distancia para grandes alcances
Láser, tiempo de vuelo (100 ... 1500 mm), conector M8
- Serie
- 6K
- Dimensiones
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.4
Tensión analógica: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contacto NA/NC (NA/NC) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico de distancia
- Principio de funcionamiento óptico
- Medición del tiempo de propagación de la luz
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- Láser de luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- 3 x 3 mm a 1500 mm
- Alcance
- 100...1500 mm
- Repetibilidad
- 7 mm
- Resolución
- ≤ 0.1 mm (IO-Link)
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- ABS
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Otros sensores de distancia de la familia BOS 6K
Láser, corto alcance (20 ... 100 mm), conector M8
- Serie
- 6K
- Dimensiones
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Tensión analógica: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contacto NA/NC (NA/NC) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico de distancia
- Principio de funcionamiento óptico
- Triangulación
- Característica de radiación
- focalizado
- Tipo de luz
- Láser de luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- 1.5 x 1.5 mm a 80 mm
- Alcance
- 20...100 mm
- Repetibilidad
- 0.25 mm
- Resolución
- ≤ 0.12 mm
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- ABS
- Tensión de servicio Ub
- 13...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Luz roja, corto alcance (20 ... 80 mm), cable de PVC de 2 m
- Special characteristics
- Washdown
- Serie
- 6K
- Dimensiones
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Tensión analógica: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contacto NA/NC (NA/NC) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico de distancia
- Principio de funcionamiento óptico
- Triangulación
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED de luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- 8 x 8 mm a 80 mm
- Alcance
- 20...80 mm
- Repetibilidad
- 0.4 mm
- Resolución
- ≤ 0.12 mm
- Conexión
- Cable, 2 m, PVC
- Material de carcasa
- ABS
- Tensión de servicio Ub
- 13...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Luz roja, largo alcance (30 ... 200 mm), conector M8
- Serie
- 6K
- Dimensiones
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Tensión analógica: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contacto NA/NC (NA/NC) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico de distancia
- Principio de funcionamiento óptico
- Triangulación
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED de luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- 16 x 16 mm a 200 mm
- Alcance
- 30...200 mm
- Repetibilidad
- 1 mm
- Resolución
- ≤ 0.68 mm
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- ABS
- Tensión de servicio Ub
- 13...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Luz roja, corto alcance (20 ... 80 mm), conector M8
- Serie
- 6K
- Dimensiones
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Tensión analógica: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contacto NA/NC (NA/NC) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico de distancia
- Principio de funcionamiento óptico
- Triangulación
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED de luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- 8 x 8 mm a 80 mm
- Alcance
- 20...80 mm
- Repetibilidad
- 0.4 mm
- Resolución
- ≤ 0.12 mm
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- ABS
- Tensión de servicio Ub
- 13...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Luz roja, largo alcance (30 ... 200 mm), 2 m cable PVC
- Special characteristics
- Washdown
- Serie
- 6K
- Dimensiones
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Tensión analógica: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contacto NA/NC (NA/NC) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico de distancia
- Principio de funcionamiento óptico
- Triangulación
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED de luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- 16 x 16 mm a 200 mm
- Alcance
- 30...200 mm
- Repetibilidad
- 1 mm
- Resolución
- ≤ 0.68 mm
- Conexión
- Cable, 2 m, PVC
- Material de carcasa
- ABS
- Tensión de servicio Ub
- 13...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Accesorios
Soporte de montaje, dos ejes ajustables
- Versión
- 2 ejes ajustables
- Utilización
- para sensores optoelectrónicos BOS 6K
- Material
- Acero Galvanizado
- Dimensiones
- 14 x 30 x 20 mm
- Fijación
- Tornillo M3
Soporte de montaje, soporte multifuncional
- Versión
- Soporte
- Utilización
- para sensores optoelectrónicos BOS 6K
- Material
- Fundición a presión de cinc
- Dimensiones
- Ø 32 x 16 mm
- Fijación
- Tornillos, bornes
Soporte de montaje, soporte con carcasa protectora
- Versión
- Soporte
- Utilización
- para sensores optoelectrónicos BOS 6K
- Material
- Fundición a presión de cinc Acero fino (1.4301)
- Dimensiones
- Ø 32 x 16 mm
- Fijación
- Tornillos, bornes