Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

08.02.2019

Sensor multifunción óptico

Plena transparencia de los datos – En cualquier momento

Sensor multifunción óptico

Lo más importante del entorno de la Industria 4.0 es generar, transportar y procesar la información. Los sensores inteligentes como el nuevo sensor multifunción optoelectrónico BOS 21M ADCAP que procede de nuestra familia de productos de detectores fotoeléctricos y barreras fotoeléctricas, se encargan in situ de proporcionar la entrada necesaria. Este sensor capta los estados de servicio reales, recopila y procesa la información y proporciona a través de IO-Link muchos más datos que la mera señal de actuación.

Mediante los cuatro principios de sensor optoelectrónicos unidos en un solo sensor se puede adaptar la función del sensor perfectamente a su aplicación en cualquier momento: puede utilizar el sensor como supresor de fondo, detector fotoeléctrico energético, barrera fotoeléctrica de reflexión o barrera fotoeléctrica unidireccional. Es muy fácil realizar el cambio mediante IO-Link para disponer en todo momento del mejor y más fiable método de detección.

Las señales de detección captadas se preparan y se procesan previamente directamente en el sensor, lo que le ayuda en la programación y en el uso de la unidad de control del equipo. Gracias a la función de cómputo, este sensor ofrece también diferentes modos de cómputo y reposición. Su vigilancia de frecuencia de libre configuración permite además captar, por ejemplo, velocidades.

La monitorización constante de la luminosidad y la claridad del rayo de luz de emisión es también una característica única en todo el mundo para este tamaño de sensores. Gracias a la información de diagnóstico inteligente que ofrece valores actuales de emisión de luz y reserva de funcionamiento, podrá detectar a tiempo las tendencias e irregularidades y así evitar los estados de servicio críticos antes de que se produzcan.

Características

Entre los componentes integrales hay tres extraordinarias ADvanced CAPabilities

  • Unidad de sensores multifuncionales
  • procesamiento previo de datos inteligentes en el sensor
  • diagnóstico inteligente y eficiente

Sensor multifunción óptico

Downloads

  • Photoelectric Multi-Function Sensor BOS 21M ADCAP

¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?