Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

11.07.2025

Sensores capacitivos en diseño cúbico pequeño

Detección de nivel y detección de objetos de alto rendimiento

Sensores capacitivos en diseño cúbico pequeño

Los sensores capacitivos de la serie R08 han recibido una nueva generación con propiedades mejoradas. Los sensores cuboides son la solución óptima para la detección de objetos y la detección de nivel. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones, incluso con medios difíciles. La nueva generación del BCS R08 destaca por sus propiedades electrónicas mejoradas, su funcionalidad IO-Link ampliada y su instalación sencilla y versátil, incluso cuando el espacio de instalación es limitado.

Sus ventajas para la detección de nivel y de objetos

Los sensores capacitivos con tecnología patentada Smart Level detectan de forma fiable los niveles de llenado incluso en presencia de humedad, espuma y adherencias a través de paredes de vidrio y plástico. Para la mayoría de los medios, incluso sin ajuste posterior.

En cuanto a la detección de objetos con tecnología estándar, la nueva generación gana puntos con distancias de conmutación más largas y, por tanto, radios de aplicación ampliados.

Todo ello convierte a la nueva generación BCS R08 en una solución que ahorra espacio, potente y de aplicación universal, desde la industria de semiconductores hasta la tecnología médica.

Características especiales

  • Diseño compacto que ahorra espacio
  • Tecnología Smart Level para la detección de nivel en medios conductores
  • Variantes con interfaz IO-Link
  • Posibilidad de montaje sencillo en tuberías con bridas

Novedades

  • Mayor distancia de conmutación de hasta 12 mm
  • Compensación mejorada de espuma y adherencias (Smart Level)
  • Detección de medios altamente conductores (Smart Level)
  • Funcionalidad IO-Link ampliada: valor de proceso calibrado y dos salidas de conmutación

Productos de sensores

Sensores capacitivos estándar para detección de objetos o detección de nivel de medios no conductores

BCS01CK

con conector M8, NO PNP/NC NPN

BCS01CN

con cable de 2 m, NC PNP/NO NPN

BCS01CP

IO-Link, con conector M12, NO PNP/NC NPN

BCS01CM

con cable de 2 m, NO PNP/NC NPN

BCS01CL

con conector M8, NC PNP/NO NPN

BCS01CK

con conector M8, NO PNP/NC NPN

Dimensiones
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Montaje
Montaje enrasado
Conexión
Cable con conector, 0.3 m, PUR
Salida de conmutación
Contrafase NO(PNP)/NC(NPN)
Frecuencia de conmutación
50 Hz
Alcance
0.5...12 mm
Sensibilidad
Distancia de actuación programable
Superficie activa, material
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado de protección
IP65
Más detalles del producto
BCS01CN

con cable de 2 m, NC PNP/NO NPN

Dimensiones
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Montaje
Montaje enrasado
Conexión
Cable, 2 m, PUR
Salida de conmutación
Contrafase NC(PNP)/NO(NPN)
Frecuencia de conmutación
50 Hz
Alcance
0.5...12 mm
Sensibilidad
Distancia de actuación programable
Superficie activa, material
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado de protección
IP65
Más detalles del producto
BCS01CP

IO-Link, con conector M12, NO PNP/NC NPN

Dimensiones
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Montaje
Montaje enrasado
Conexión
Cable con conector, 0.3 m, PUR
Salida de conmutación
Contrafase/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) Programable
Frecuencia de conmutación
50 Hz
Interfaz
IO-Link-Device 1.1.3
Alcance
0.5...12 mm
Sensibilidad
Distancia de actuación programable
Superficie activa, material
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado de protección
IP65
Más detalles del producto
BCS01CM

con cable de 2 m, NO PNP/NC NPN

Dimensiones
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Montaje
Montaje enrasado
Conexión
Cable, 2 m, PUR
Salida de conmutación
Contrafase NO(PNP)/NC(NPN)
Frecuencia de conmutación
50 Hz
Alcance
0.5...12 mm
Sensibilidad
Distancia de actuación programable
Superficie activa, material
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado de protección
IP65
Más detalles del producto
BCS01CL

con conector M8, NC PNP/NO NPN

Dimensiones
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Montaje
Montaje enrasado
Conexión
Cable con conector, 0.3 m, PUR
Salida de conmutación
Contrafase NC(PNP)/NO(NPN)
Frecuencia de conmutación
50 Hz
Alcance
0.5...12 mm
Sensibilidad
Distancia de actuación programable
Superficie activa, material
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado de protección
IP65
Más detalles del producto

Sensores capacitivos Smart Level para detección de nivel de medios conductores

BCS01CW

con cable de 2 m, NC PNP/NO NPN

BCS01CR

con conector M8, NO PNP/NC NPN

BCS01CU

con cable de 2 m, NO PNP/NC NPN

BCS01CT

con conector M8, NC PNP/NO NPN

BCS01CY

IO-Link, con conector M12, NO PNP/NC NPN

BCS01CW

con cable de 2 m, NC PNP/NO NPN

Dimensiones
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Montaje
enrasado a pared exterior del depósito
Conexión
Cable, 2 m, PUR
Salida de conmutación
Contrafase NC(PNP)/NO(NPN)
Frecuencia de conmutación
10 Hz
Sensibilidad
Programable dependiendo del medio
Función
Smart Level 50
Características adicionales
Medios conductores de la electricidad
Compensación de espuma y de la adhesión
Superficie activa, material
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado de protección
IP67
IP65
Más detalles del producto
BCS01CR

con conector M8, NO PNP/NC NPN

Dimensiones
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Montaje
enrasado a pared exterior del depósito
Conexión
Cable con conector, 0.3 m, PUR
Salida de conmutación
Contrafase NO(PNP)/NC(NPN)
Frecuencia de conmutación
10 Hz
Sensibilidad
Programable dependiendo del medio
Función
Smart Level 50
Características adicionales
Medios conductores de la electricidad
Compensación de espuma y de la adhesión
Superficie activa, material
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado de protección
IP67
IP65
Más detalles del producto
BCS01CU

con cable de 2 m, NO PNP/NC NPN

Dimensiones
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Montaje
enrasado a pared exterior del depósito
Conexión
Cable, 2 m, PUR
Salida de conmutación
Contrafase NO(PNP)/NC(NPN)
Frecuencia de conmutación
10 Hz
Sensibilidad
Programable dependiendo del medio
Función
Smart Level 50
Características adicionales
Medios conductores de la electricidad
Compensación de espuma y de la adhesión
Superficie activa, material
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado de protección
IP67
IP65
Más detalles del producto
BCS01CT

con conector M8, NC PNP/NO NPN

Dimensiones
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Montaje
enrasado a pared exterior del depósito
Conexión
Cable con conector, 0.3 m, PUR
Salida de conmutación
Contrafase NC(PNP)/NO(NPN)
Frecuencia de conmutación
10 Hz
Sensibilidad
Programable dependiendo del medio
Función
Smart Level 50
Características adicionales
Medios conductores de la electricidad
Compensación de espuma y de la adhesión
Superficie activa, material
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado de protección
IP67
IP65
Más detalles del producto
BCS01CY

IO-Link, con conector M12, NO PNP/NC NPN

Dimensiones
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Montaje
enrasado a pared exterior del depósito
Conexión
Cable con conector, 0.3 m, PUR
Salida de conmutación
Contrafase/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) Programable
Frecuencia de conmutación
10 Hz
Interfaz
IO-Link-Device 1.1.3
Sensibilidad
Programable dependiendo del medio
Función
Smart Level 50
Características adicionales
Medios conductores de la electricidad
Compensación de espuma y de la adhesión
Superficie activa, material
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado de protección
IP67
IP65
Más detalles del producto

Accesorios

BAM02P2

Soporte de terminales

BAM02P1

Soporte de terminal

BAE00MN

Adaptador Teach

BAM02P2

Soporte de terminales

Principio de funcionamiento
Soporte de fijación
Utilización
para sensores capacitivos BCS R08
Material
PP
Dimensiones
75 x 9.4 x 54 mm
Fijación
Tornillos, bornes
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Volumen de suministro
Soporte de fijación (1x)
Más detalles del producto
BAM02P1

Soporte de terminal

Principio de funcionamiento
Soporte de fijación
Utilización
para sensores capacitivos BCS R08
Material
PP
Dimensiones
22 x 10 x 35 mm
Fijación
Tornillos, bornes
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Volumen de suministro
Soporte de fijación (1x)
Más detalles del producto
BAE00MN

Adaptador Teach

Principio de funcionamiento
Adaptador de programación
Utilización
para sensores inductivos de distancia BAW
para sensores capacitivos BCS
para sensores ultrasónicos BUS
Proceso de enseñanza
Pin1 en Pin2
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, 5-polos
Conexión 2
M12x1-Conector, 5-polos
Dimensiones
12 x 30 x 300 mm
Material
PA
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Más detalles del producto

Downloads

  • Capacitive sensors in small cubic design
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?