Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

06.03.2019

Sensores capacitivos en M12 con IO-Link

Funcionalidad aumentada – Mucho más que una señal de actuación

Sensores capacitivos en M12 – ahora también con IO-Link

Si desea detectar sin contacto objetos metálicos y no metálicos o niveles de llenado que se encuentran en contacto directo con el medio, nuestros sensores capacitivos compactos suponen una excelente solución. Las variantes enrasadas son ideales para el reconocimiento de objetos y las variantes no enrasadas para la detección de niveles de llenado.

La nueva generación con su forma constructiva M12 le presenta sus características técnicas optimizadas. Puede elegir entre versiones con interfaz IO-Link y etapa final convencional, es decir, contacto NA o contacto NC, en cada caso con función Push-pull. El cable de programación le permite adaptar la sensibilidad de forma muy sencilla a la aplicación en cuestión.

En caso de las versiones con IO-Link puede beneficiarse desde un punto centralizado, de una gran gama de posibilidades como p. ej. la parametrización o el diagnóstico mediante la monitorización de los valor de proceso.

En resumen: Usted consigue más seguridad para sus aplicaciones.

Características

  • Ajuste sencillo por medio del cable de programación, ventaja especial en puntos de difícil acceso
  • Funcionalidad aumentada mediante IO-Link
  • Robusta carcasa VA-1.4404
  • Grado de protección IP67
  • Indicación de funcionamiento, estado y conmutación
  • Alta distancia de actuación

Sensores capacitivos en M12 con IO-Link

Downloads

  • M12 Capacitive Sensores - now with IO-Link

¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros.
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?