26.10.2017
Sensores de distancia optoelectrónicos
Medición fiable desde una distancia de 20 m, independientemente de la superficie a detectar
Cuando son requeridas mediciones de alta precisión con grandes distancias como por ejemplo, en aplicaciones de almacenes automatizados, los sensores de distancia optoelectrónicos BOD 37M son una buena solución. Basados en la tecnología de tiempo de vuelo (TOF) ofrecen mediciones estables independientemente de la superficie a detectar. Estos sensores con supresión de primer plano y de fondo son muy fiables y disponen de un rango de medida escalable. Su utilización es muy intuitiva a través de la pantalla y las teclas de ajuste. La carcasa en IP67 es robusta y cumple con las exigencias de la industria. Incluso puede integrarse en aplicaciones cuando no se dispone de mucho espacio.
Características
- Máxima precisión incluso en caso de grandes distancias
- Mediciones estables independientemente de la superficie a detectar (tecnología de tiempo de vuelo)
- Supresión de primer plano y de fondo (función de ventana)
- Zona medible escalable y robusta, carcasa metálica compacta en IP67
- Utilización sencilla e intuitiva mediante pantalla y teclas de ajuste

Gama de aplicaciones
Instalaciones de almacenamiento
Embalaje y sistemas de transporte
Vehículos transportadores sobre el suelo
Industria automovilística, por ejemplo, posicionamiento de piezas de vehículos
Metalurgia, por ejemplo, posicionamiento de los carros de transporte
Temas relacionados
Downloads
-
Photoelectric Distance Sensors BOD 37M with Long Range