Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

24.09.2018

Sensores inductivos de alta temperatura con múltiples formas constructivas

Detección fiable de objetos incluso a muy alta temperatura ambiente

Detección fiable de objetos incluso a muy alta temperatura ambiente

Nuestra amplia y versátil gama incluye sensores inductivos de alta temperatura que permiten un reconocimiento y posicionamiento de objetos de un modo fiable y sin contacto a temperaturas ambiente muy altas. En función de la versión, estos sensores son capaces de aguantar temperaturas de hasta 230 °C.

Otra ventaja: Para poder resolver con seguridad un gran número de condiciones de montaje, ahora dispone de nuevas variantes con formas constructivas M8, M18, M30 y diferentes carcasas cúbicas.

Además, estos sensores destacan por su facilidad de instalación y aplicación gracias a conexiones estándar, ejecuciones de cables uniformes y el uso de accesorios adecuados (por ejemplo, cables para alta temperatura).

Características

  • Para temperatura ambiente de hasta 230 °C
  • Para diferentes condiciones de montaje: disponibles en M8, M18 y M30 y diferentes tipos de carcasa cúbica
  • Rápida instalación y sustitución en caso de conexión estandarizada
  • Sensores y accesorios adecuados del mismo proveedor

Induktiver Hochtemperatursensoren

Downloads

  • Inductive high temperature sensors in a variety of form factors

¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros.
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?