Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

23.10.2023

Familia de sensores inteligentes BOS R254K

Ahora también con versiones de tiempo de vuelo (TOF)

Familia de sensores inteligentes BOS R254K

La denominación SAMS (Smart Automation and Monitoring System) representa la filosofía de automatización integral de Balluff. Por un lado, el Smart Automation and Monitoring System incluye una multitud de funciones adicionales e información complementaria de cada componente individual y, por otro lado, se caracteriza por su concepto de manejo, configuración y diagnóstico uniforme y estandarizado.

Parte de este sistema es nuestro nuevo sensor optoelectrónico BOS R254K, con el que podrá detectar de forma fiable botellas, envases y palets en la industria alimentaria y el sector del embalaje, por ejemplo. Diseñado para aplicaciones exigentes, es ideal para su uso allí donde la limpieza se realiza regularmente con agentes agresivos y alta presión. Resistente a los agentes de limpieza (Ecolab), supera el ciclo de limpieza según el elevado estándar Balluff. Los grados de protección IP67 e IP69K permiten utilizarlo en aplicaciones críticas con condiciones ambientales duras, especialmente en el sector de la automatización de fábricas.

Otro punto a favor: sus numerosas funciones adicionales le garantizan la monitorización del estado. El sensor proporciona útiles datos de diagnóstico gracias a su función de autocontrol. Además, obtiene información valiosa sobre el lugar de uso, incluida la propia aplicación. En resumen, el sensor permite aumentar la disponibilidad del sistema.

La familia de sensores incluye sensores difusos con supresión de fondo, sensores catadióptricos y sensores de barrera.

Destaca el detector de proximidad fotoeléctrico láser con un alcance de 1.000 mm, que funciona con tecnología de tiempo de vuelo. Esta tecnología permite tanto una detección de objetos prácticamente independiente del objeto como una detección fiable de piezas pequeñas. El sistema réflex láser con autocolimación se caracteriza por una alta precisión de conmutación y una detección optimizada de piezas pequeñas incluso a grandes distancias.

Características especiales

  • IO-Link V1.1 (perfil de sensor inteligente 2)
  • Funciones adicionales: varios modos de funcionamiento también para la detección de objetos sofisticados (funciones de promediado, tiempo y recuento, ajuste dinámico del umbral de conmutación, umbrales de conmutación preestablecidos, supervisión del LED de transmisión, registro de valores extremos)
  • Resistente a condiciones ambientales adversas
  • El sensor se supervisa a sí mismo y a su entorno: temperatura, humedad, vibración, inclinación, contaminación, reserva de funcionamiento

Vista general

Detector de proximidad fotoeléctrico con supresión de fondo

Barreras fotoeléctricas de reflexión

Barreras fotoeléctricas de barrera

Downloads

  • Photoelectric sensors with condition monitoring
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?